Bucket Tugas Umum

Tugas Umum Bucket Tugas Umum 1200 mm (47 in.): 573-4976

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
47 in
1200 mm
Kapasitas
1.19 yd³
0.91 m³
Berat
1388 lb
629 kg

Ikhtisar

Bucket Cat® lebih dari sekadar opsi penambahan. Bucket ini adalah ekstensi dari alat berat Cat Anda. Setiap bucket diseimbangkan secara sempurna dengan excavator kami sehingga Anda dapat menangani beban yang menumpuk tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar atau kesehatan alat berat. Kami membuatnya agar mengisi muatan lebih cepat, mempertahankan muatan, dan sesuai dengan tugas Anda.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Tugas Umum 1200 mm (47 in.): 573-4976

Lebar 47 in 1200 mm
Kapasitas 1.19 yd³ 0.91 m³
Berat 1388 lb 629 kg
Antarmuka Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat Gunakan sebagai Pin-on atau dengan Pin Grabber Coupler Cat
Kuantitas Adaptor 5 5
Ukuran Adaptor Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipe Pinggiran Lurus Lurus

Lihat bagaimana Bucket Tugas Umum 1200 mm (47 in.): 573-4976 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket Tugas Umum

336F dengan Bucket Tugas Umum

Excavator 336F memasukkan muatan ke Truk Artikulasi 730C dengan Bucket Tugas Umum

311F RR menggali dalam aplikasi pembuatan parit dengan Bucket Tugas Umum

Excavator Sedang 320 menggunakan Bucket Tugas Umum untuk memasukkan muatan ke truk

M317F menggali dengan Bucket Tugas Umum

Bucket Tugas Umum
336F dengan Bucket Tugas Umum
Excavator 336F memasukkan muatan ke Truk Artikulasi 730C dengan Bucket Tugas Umum
311F RR menggali dalam aplikasi pembuatan parit dengan Bucket Tugas Umum
Excavator Sedang 320 menggunakan Bucket Tugas Umum untuk memasukkan muatan ke truk
M317F menggali dengan Bucket Tugas Umum