Foto Studio

Bucket Penggalian Nordic 800 mm (31 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
31.5 in
800 mm
Kapasitas
9.9 ft³
280 l
Bobot
460.8 lb
209 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan parit, penggalian umum, dan pengurukan di segala tipe tanah yang berbeda hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 800 mm (31 in)

Lebar 31.5 in 800 mm
Kapasitas 9.9 ft³ 280 l
Bobot 460.8 lb 209 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 43.4 in 1103 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-40 Coupler S-40

Lihat bagaimana 800 mm (31 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.