Foto Studio

Bucket Penggalian Nordic 950 mm (37 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
37.4 in
950 mm
Kapasitas
17.7 ft³
500 l
Bobot
879.6 lb
399 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan parit, penggalian umum, dan pengurukan di segala tipe tanah yang berbeda hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 950 mm (37 in)

Lebar 37.4 in 950 mm
Kapasitas 17.7 ft³ 500 l
Bobot 879.6 lb 399 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1.2 in 30 mm
Radius Tip 52.6 in 1335 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-50 Coupler S-50

Lihat bagaimana 950 mm (37 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.