Foto Studio

Bucket Penggalian Nordic 720 mm (28 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
28.3 in
720 mm
Kapasitas
9.9 ft³
280 l
Bobot
405.7 lb
184 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan parit, penggalian umum, dan pengurukan di segala tipe tanah yang berbeda hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 720 mm (28 in)

Lebar 28.3 in 720 mm
Kapasitas 9.9 ft³ 280 l
Bobot 405.7 lb 184 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 41.3 in 1049 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-40 Coupler S-40

Lihat bagaimana 720 mm (28 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.