Foto Studio

Bucket Pembuatan Parit Nordic 400 mm (16 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
15.7 in
400 mm
Kapasitas
7.8 ft³
220 l
Bobot
383.6 lb
174 kg

Ikhtisar

Tidak hanya ideal untuk aplikasi pembuatan parit, tetap juga sesuai untuk penggalian umum dan pengurukan di segala jenis tanah hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 400 mm (16 in)

Lebar 15.7 in 400 mm
Kapasitas 7.8 ft³ 220 l
Bobot 383.6 lb 174 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 52.3 in 1329 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-50 Coupler S-50

Lihat bagaimana 400 mm (16 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.