G3512

Soluciones de gas móviles G3512

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Estrategia de emisiones/combustible
Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores de encendido por chispa extraviales de instalaciones móviles
Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores de encendido por chispa extraviales de instalaciones móviles
Aspiración
Turboalimentado/postenfriado en 2 etapas
Turboalimentado/postenfriado en 2 etapas
Calibre
6.7 pulg
170 mm

Información general

La producción de petróleo y gas en yacimientos remotos presenta verdaderos retos si no se dispone de suministro eléctrico. La gama de grupos electrógenos de gas para yacimientos petrolíferos de Caterpillar ofrece las soluciones perfectas para hacer frente a estos retos. Los motores están diseñados para funcionar con gas en el sitio del pozo bajo o sin coste sin afectar al rendimiento. Estos grupos electrógenos permiten a los clientes reducir considerablemente el coste de combustible y evitar los gastos y la logística de las operaciones de suministro de combustible diésel. Además, están diseñados para soportar las condiciones extremas del yacimiento petrolífero y su estructura de servicio pesado resulta perfecta para las operaciones de carga y descarga. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que le ofrece asistencia técnica, mantenimiento, piezas y garantías para sus operaciones. Clasificaciones: 1095 bkW (1468 bhp) a 1800 rev/min.

Especificaciones del producto para G3512

Estrategia de emisiones/combustible Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores de encendido por chispa extraviales de instalaciones móviles Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores de encendido por chispa extraviales de instalaciones móviles
Aspiración Turboalimentado/postenfriado en 2 etapas Turboalimentado/postenfriado en 2 etapas
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Cilindrada 3173 pulg³ 52 l
Control y protección del motor Sistema electrónico (ADEM 4) Sistema electrónico (ADEM 4)
Control del grupo electrógeno Paneles de Control EMCP 4.4 Paneles de Control EMCP 4.4
Frecuencia: velocidad 60 Hz 60 Hz
Sistema de combustible Válvula de control de combustible electrónica Válvula de control de combustible electrónica
Longitud 196 pulg 4979.3 mm
Anchura 84.8 pulg 2154.4 mm
Altura 89.6 pulg 2277.1 mm

G3512 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio intermedio, con indicador de servicio y sensores de presión diferencial del filtro de aire

Sistema de refrigeración

  • Salida de camisa de agua: conexión de brida en el lado derecho
  • Bomba de la camisa de agua, accionada por engranajes, centrífuga, sin cebado

Sistema de escape

  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Suministro de gas de 10-35 kPag

Instrumentos

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Bomba de prelubricación
  • Filtro de aceite simple
  • Cárter de aceite estándar

G3512 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltros

Alternador de carga

  • Alternador de carga de 24 V, 35 A

Conexiones

  • Conexión de la camisa de agua con brida en el lado izquierdo

Sistema de escape

  • Brida soldada de escape

Sistema de combustible

  • Tren de gas

Sistema de lubricación

  • Prelubricación eléctrica
  • Prelubricación neumática
  • Regulador de nivel de aceite
  • Drenaje de aceite

Sistema de arranque

  • Grupo de giro
  • Motor de arranque neumático en el lado derecho

Compare G3512 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

G3512

G3512