Motor de gas G3606 A4

Motores de compresión de gas G3606 A4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
2065 BHP
1540 bkW
Régimen nominal
1000 rev/min
1000 rev/min
Emisiones
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx

Información general

Los motores G3600 ADEM™4 ofrecen una amplia gama de opciones de potencia para sus aplicaciones de compresión de gas. Los motores G3600 ADEM™4 garantizan el máximo tiempo de actividad del sector y unos intervalos de funcionamiento prolongados entre revisiones. Los operadores que utilizan los motores G3600 ADEM™4 en sus flotas apenas sufren interrupciones de actividad imprevistas, disponen de la potencia adecuada para sus aplicaciones, tienen los costes de operación más bajos y cumplen los estándares de emisiones. El motor G3600 ADEM™4 está indicado para aplicaciones tales como estaciones de captación centralizada, procesamiento de gases, transmisiones y almacenamiento. Motor de gas Cat G3606 ADEM™4 Gen 1 con clasificaciones estándar: 1398 bkW (1875 bhp) a 1000 rev/min y motor de gas ADEM™4 Gen 2 con clasificaciones estándar: 1454 bKW (1950 hp) y potencia mejorada - 1499 bKW (2010 bhp) a 1000 rev/min. Compatible con los estándares NSPS.

Especificaciones del producto para G3606 A4

Valor nominal máximo 2065 BHP 1540 bkW
Régimen nominal 1000 rev/min 1000 rev/min
Emisiones Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
Valor nominal mínimo 1900 BHP 1417 bkW
Relación de compresión 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Longitud 167.33 pulg 4250.3 mm
Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
Anchura 86.17 pulg 2188.8 mm
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Cilindrada 7762 pulg³ 127.2 l
Altura 116.16 pulg 2950.6 mm
Dientes del volante 255 255
Peso: seco 36883 lb 16730 kg
Intervalo de cambio de aceite 5.000 horas 5.000 horas
Encendido, protección Sistema electrónico (ADEM™ A4) Sistema electrónico (ADEM™ A4)
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Calibre 11.8 pulg 300 mm
Sistema de refrigeración 124 gal (EE. UU.) 470 l
Sistema de lubricación: llenado 187 gal (EE. UU.) 708 l

G3606 A4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: adaptador de aire de admisión de servicio estándar

Sistema de control

  • El Sistema de Control A4 ofrece una función de regulación electrónica integrada con el control de la proporción aire-combustible y la sincronización de encendido del cilindro individual
  • Sistema eléctrico e instrumentación certificados para ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2, Grupo D. Incluye todo el sistema ADEM A4 y el panel de control opcional.

Sistema de refrigeración

  • Bomba de la camisa de agua
  • Termostatos y carcasa de la camisa de agua
  • Bomba del postenfriador/radiador de aceite
  • Termostatos y carcasa del postenfriador/radiador de aceite
  • Postenfriador de dos etapas
  • Conexiones del calentador de camisa de agua
  • Conexiones ANSI estándar

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Adaptador de salida vertical simple
  • Aislante encapsulado de acero inoxidable

Volantes y caja del volante

  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Válvulas de admisión de gas: presión de suministro de combustible controlada electrónicamente

Sistema de encendido

  • El Sistema de Control A4 detecta la detonación del cilindro individual y controla su sincronización

Sistema de lubricación

  • Respiraderos del cárter (montados en la parte superior)
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Válvulas de drenaje del cárter de aceite: delantera y trasera

Sistema de montaje

  • Pies de montaje del motor (cuatro en total)

Protección

  • Sistema de parada electrónico con ciclo de purga
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Válvula de corte de gas

Sistema de arranque

  • Sistema de arranque neumático

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguadores de vibraciones

G3606 A4 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado con antefiltros

Sistema de carga

  • Alternadores de carga de 35 A y 65 A: homologación CSA

Sistema de escape

  • Adaptadores de fuelles flexibles
  • Expansor de escape
  • Bridas soldadas

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Conexión flexible

Instrumentos

  • Panel de pantalla LCD
  • Supervisión de datos y control de velocidad remotos
  • Pantalla HMI en color
  • Compatible con Cat® Electronic Technician (ET) y Data View
  • Funcionalidad Modbus y Ethernet

Sistema de lubricación

  • Prelubricación por motor eléctrico o neumático
  • Filtro de aceite doble
  • Servicio por lado dcho.

Compare G3606 A4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motor de gas G3606 A4

Motor de gas G3606 A4

360 View