CN5086

Motores de transmisión Cat para compresión de gas Motor eléctrico CN5086

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Voltaje/Frecuencia
4000 V ± 10 %/60 Hz
4000 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX
Clase 1 División 2 Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Clase 1 División 2 Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Tipo de motor eléctrico
Motor de inducción de jaula de ardilla
Motor de inducción de jaula de ardilla

Información general

Obtenga potencia para sus aplicaciones de compresión de gas más exigentes. Todos los motores eléctricos Cat® se prueban en cada fase de producción para garantizar su rendimiento fiable bajo carga y de acuerdo con los requisitos de su proceso. La alta eficiencia y los bajos costes de funcionamiento van acompañados de bajos niveles de ruido y ausencia de emisiones. Los motores eléctricos Cat para compresión de gas están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat listos para apoyar su operación con asistencia técnica, servicio, piezas y garantía.

Especificaciones del producto para Motor eléctrico CN5086

Voltaje/Frecuencia 4000 V ± 10 %/60 Hz 4000 V ± 10 %/60 Hz
Tipo de protección EX Clase 1 División 2 Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC) Clase 1 División 2 Grupo A,B,C,D T3 (NEC o CEC)
Tipo de motor eléctrico Motor de inducción de jaula de ardilla Motor de inducción de jaula de ardilla
Designación de montaje F1 o F2 F1 o F2
polos 8 8
Velocidad a plena carga 894 r/min 894 r/min
Conexión de devanado del estator Estrella Estrella
Par nominal 29366 lb/pie 39815 N·m
Estándares NEMA MG1 NEMA MG1
Altitud máxima - Antes de reducción de potencia 3000 pies 1000 m
Factor de servicio 1.15 SF 1 vfd
Sin corriente de carga 200 amperios 200 amperios
Temperatura ambiente máxima 104 °F 40 °C
Aumento de temperatura Clase B a carga nominal Clase B a carga nominal
Eje 8.5 pulg 216 mm
Material aislante Clase F Clase F
Tipo de carcasa/Método de refrigeración WP-II WP-II
Servicio Continuo Continuo
Amperios de rotor bloqueado 520 % Código E 520 % Código E
Corriente a plena carga 658 amperios 658 amperios
Par de rotor bloqueado 60% 60%
Par máximo 190% 190%

Motor eléctrico CN5086 Equipos estándar

Cojinetes

  • Cojinetes de manguito autolubricados
  • Cojinetes del extremo no motriz aislados para reducir las corrientes en los cojinetes
  • RTD de cojinetes para el control de la temperatura

Rotores

  • Diseñados para vibraciones mínimas
  • Equilibrado dinámico a plena velocidad de funcionamiento
  • Jaulas de ardilla de cobre fabricadas
  • Eje sobredimensionado, forjado, sin llave
  • Eje AISI 4140/DIN42CrMo4

Estatores

  • Los conductos de aire radiales garantizan una refrigeración uniforme y eficaz
  • Impregnado al vacío con resina epoxi especialmente formulada
  • 2 RTD por fase
  • Calentador de espacio
  • El núcleo del estator soldado y mecanizado conserva su rigidez durante toda la vida útil del motor para garantizar un sistema de aislamiento sellado y homogéneo que se traduce en una elevada rigidez dieléctrica, una excelente transferencia térmica y la eliminación de las peligrosas descargas parciales internas.

Compare Motor eléctrico CN5086 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

CN5086

CN5086

360 View