Motor de gas petróleo CG137-8

Motores de compresión de gas CG137-8

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
400 BHP
298 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por Caterpillar o por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por Caterpillar o por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %

Información general

Resistente y duradero, con un diseño del cabezal probado sobre el terreno para maximizar el tiempo entre revisiones. Los motores CG137 están equipados con tecnología ADEM A4 que aporta rendimiento, tiempo de actividad y bajo coste de operación a su explotación. Los Motores CG137 rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistosm Los Motores CG137-8 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat CG137-8 Clasificaciones: 298 bkW (400 bhp) a 1800 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento y control de la proporción aire-combustible suministrado por el cliente o por Caterpillar.

Especificaciones del producto para CG137-8

Valor nominal máximo 400 BHP 298 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por Caterpillar o por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 % Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por Caterpillar o por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %
Valor nominal mínimo 400 BHP 298 bkW
Relación de compresión 10.25:1 10.25:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 0 SAE N.º 0
Dientes del volante 136 136
Longitud 64 pulg 1627 mm
Cilindrada 1099 pulg³ 18 l
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Anchura 56.8 pulg 1443 mm
Encendido, protección Electrónico ADEM A4 Electrónico ADEM A4
Control de la proporción aire-combustible Electrónico ADEM A4 Electrónico ADEM A4
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Altura 69.2 pulg 1758 mm
Peso: seco 4850 lb 2200 kg
Sistema de refrigeración 14.5 gal (EE. UU.) 55 l
Sistema de lubricación: llenado 39 gal (EE. UU.) 148 l

CG137-8 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire - elemento sencillo con indicador de servicio
  • Adaptador de entrada de aire y tapa contra la lluvia opcionales - recomendados para la protección contra la intemperie

Sistema de control

  • ADEM A4
  • Clase 1, División 2, Grupo C y D y Zona 2

Sistema de refrigeración

  • Termostatos de agua de camisa y carcasa - temperatura de apertura total 98 °C (208 °F)
  • Bomba de la camisa de agua: accionada por engranajes, centrífuga, sin autocebado
  • Bomba de agua del postenfriador - accionada por engranajes, centrífuga, sin autocebado
  • Núcleo del postenfriador - para agua tratada y atmósfera de aire marino

Sistema de escape

  • Colectores de escape: refrigerados por agua
  • Codo de escape - seco 203 mm (8 pulg)

Volantes y cajas del volante

  • Volante, SAE n.º 14 o 18
  • Caja del volante, SAE N.º 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula, varilla de medición - lado derecho

Sistema de protección

  • Protección ADEM A4
  • Los siguientes incluyen alarma y desconexión:
  • Lo siguiente es solo de la pantalla

General

  • Pintura, "Caterpillar Yellow"
  • Amortiguador de vibraciones del cigüeñal y poleas motrices
  • Argollas de elevación
  • Tapas de inspección del bloque de cilindros

CG137-8 Equipos optativos

Alternador de carga

  • Alternador CSA de 24 V, 60 A

Sistema de escape

  • Conexión del escape flexible
  • Codo de escape
  • Brida de escape - ANSI

Instrumentos

  • Panel de interfaz del operador
  • Carcasa del panel de la interfaz del operador
  • Mazo de cables de interconexión de 15', 20' y 50'

Sistema de arranque

  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador del motor de arranque neumático
  • Motor de arranque de álabe
  • Motor de arranque eléctrico
  • Motor de arranque de la turbina

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltro
  • Tapa de protección contra la lluvia

Compare CG137-8 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motor de gas petróleo CG137-8

Motor de gas petróleo CG137-8

360 View