Motores de compresión de gas G3408

Motores de compresión de gas G3408

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
400 BHP
298 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación
Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación

Información general

Resistentes y duraderos, construidos sobre la plataforma G3400 estándar del sector, ofrecen el máximo tiempo de actividad y un bajo coste de operación para su explotación. Los motores G3408 rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistos. Los motores G3408 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3408. Clasificaciones: 190-298 bkW (255-400 bhp) a 1.800 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento y control de la proporción aire-combustible suministrado por el cliente o disponible para zonas no reguladas.

Especificaciones del producto para G3408

Valor nominal máximo 400 BHP 298 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación
Valor nominal mínimo 255 BHP 190 bkW
Relación de compresión 9.7:1 9.7:1
Aspiración Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 0 SAE N.º 0
Dientes del volante 136 136
Cilindrada 1099 pulg³ 18 l
Longitud 68 pulg 1738 mm
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Anchura 52 pulg 1312 mm
Encendido, protección Altronic III Altronic III
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Altura 61 pulg 1542 mm
Peso: seco 4500 lb 2041 kg
Sistema de refrigeración 14.5 gal (EE. UU.) 54.9 l
Sistema de lubricación: llenado 12.2 gal (EE. UU.) 46.2 l

G3408 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire - elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control

  • Regulador - Woodward PSG mecánico
  • Control del regulador - bloqueo positivo

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua
  • Bomba de agua del postenfriador
  • Núcleo del postenfriador

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 0
  • Caja del volante SAE N.º 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido digital

Instrumentos

  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Depósito de aceite auxiliar
  • Bandeja de aceite del cárter trasero
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula y varilla de medición - lado derecho

Sistema de montaje

  • Soportes del motor

Sistema de protección

  • Dispositivos de corte

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones del cigüeñal y poleas motrices
  • Argollas de elevación

G3408 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - elemento doble
  • Adaptador de admisión de aire
  • Antefiltro
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado
  • Montaje de controles

Sistema de control

  • Regulador de control de velocidad EG3P/2301A
  • Regulador eléctrico PSG
  • Regulador neumático PSG

Sistema de refrigeración

  • Radiadores
  • Ventilador sin chispas
  • Ventilador y accionamientos de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Conversión ATAAC
  • Postenfriador
  • Depósito de expansión
  • Intercambiador de calor

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Tapas de protección contra la lluvia
  • Silenciadores
  • Colector de escape

Sistema de combustible

  • Regulador de gas doble
  • Carburador de combustible de baja energía
  • Conversión de gas a baja presión
  • Kits de válvulas y surtidores de propano y gas natural
  • Filtro de combustible

Sistema de encendido

  • Encendido CSA
  • Mazo de cables de conexión a tierra de encendido
  • Fuente de alimentación - sistema de encendido digital

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Extracción del depósito de aceite auxiliar
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Embrague cerrado
  • Soporte de embrague
  • Gorrón delantero
  • Gorrón del volante
  • Extracción de poleas

Sistema de protección

  • Válvulas de gas

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Control de arranque por aire eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Motor de arranque eléctrico - 24 voltios simple
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías (seca de 24 voltios) con cables y soporte

Compare G3408 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motores de compresión de gas G3408

Motores de compresión de gas G3408