Motor de compresión de gas G3508

Motores de compresión de gas G3508 LE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
670 BHP
500 bkW
Régimen nominal
1400 rev/min
1400 rev/min
Emisiones
Con postratamiento proporcionado por el cliente, 2 g/bhp-hr NOx
Con postratamiento proporcionado por el cliente, 2 g/bhp-hr NOx

Información general

La gama de Motores G3500 le ofrece versatilidad, garantía de funcionamiento ininterrumpido y bajos costes de operación para sus operaciones de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3, que permite obtener el máximo rendimiento y seguridad manteniendo unas bajas emisiones. Los motores G3500 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3508. Clasificaciones: 391-500 bkW (524-670 bhp) a 1.200-1.400 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento y control de la proporción aire-combustible suministrado por el cliente o por Caterpillar.

Especificaciones del producto para G3508 LE

Valor nominal máximo 670 BHP 500 bkW
Régimen nominal 1400 rev/min 1400 rev/min
Emisiones Con postratamiento proporcionado por el cliente, 2 g/bhp-hr NOx Con postratamiento proporcionado por el cliente, 2 g/bhp-hr NOx
Valor nominal mínimo 524 BHP 391 bkW
Cilindrada 2105 pulg³ 34.5 l
Encendido, protección ADEM™ A3 ADEM™ A3
Control de la proporción aire-combustible ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longitud 96 pulg 2440 mm
Anchura 70 pulg 1768 mm
Altura 76 pulg 1907 mm
Peso: seco 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire remotos

Sistema de carga

  • Cargadores de batería

Sistema de refrigeración

  • Termostatos de agua de camisa y carcasa - temperatura de apertura total 98 °C (208 °F)
  • Bomba de la camisa de agua: accionada por engranajes, centrífuga, sin autocebado
  • Bomba de agua del postenfriador - accionada por engranajes, centrífuga, sin autocebado
  • Núcleo del postenfriador para atmósfera de aire marino
  • Termostatos y carcasa del postenfriador - temperatura de apertura total 35 °C (95 °F)
  • Postenfriador - agua bruta, limpiable

Sistema de escape

  • Colectores de escape: refrigerados por agua

Volantes y cajas del volante

  • Volante SAE N.º 00
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural
  • Válvula de corte de gas combustible (24 V CC)

Instrumentos

  • Panel de Advisor
  • Mazo de cables de interconexión Advisor

Sistema de lubricación

  • Respiraderos del cárter: montados en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Cárter de aceite - poco profundo
  • Válvula de muestreo de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

Sistema de montaje

  • Rieles, montaje del motor

Tomas de fuerza

  • Caja delantera: doble cara
  • Mando de accesorios delantero inferior en el lado izquierdo

Sistema de protección

  • Sistema de parada electrónico
  • Válvula de corte de gas

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones

G3508 LE Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire remotos

Sistema de carga

  • Cargadores de batería

Sistema de refrigeración

  • Núcleo del postenfriador
  • Válvulas termostáticas
  • Conexiones
  • Depósito de expansión y rebose
  • Indicador de interruptor de nivel de agua

Certificaciones europeas

  • Certificaciones de la Unión Europea

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible

Instrumentos

  • Módulos de comunicaciones del cliente

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite - dúplex
  • Drenaje del cárter de aceite
  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas del cárter de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Rieles
  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Eje motriz auxiliar
  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Gorrón delantero
  • Poleas

Sistema de protección

  • Válvula de gas
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de arranque

  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Calentadores JW
  • Bancos de baterías (24 voltios secas)
  • Accesorios de la batería

General

  • Extracción de la protección del volante
  • Grupo de giro de motor
  • Pistones 8:1 Premium

Compare G3508 LE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motor de compresión de gas G3508

Motor de compresión de gas G3508