G3412 Motor de gas petróleo Motores de compresión de gas

Motores de compresión de gas G3412

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
600 BHP
447 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Clasificación de emisiones de O2 2 %: solo exportación
Clasificación de emisiones de O2 2 %: solo exportación

Información general

Resistentes y duraderos, construidos sobre la plataforma G3400 estándar del sector, ofrecen el máximo tiempo de actividad y un bajo coste de operación para su explotación. Los motores G3412 rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistos. Los motores G3412 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3412. Potencia nominal: 448 bkW (600 bhp) a 1.800 rev/min están disponibles para zonas no reguladas.

Especificaciones del producto para G3412

Valor nominal máximo 600 BHP 447 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Clasificación de emisiones de O2 2 %: solo exportación Clasificación de emisiones de O2 2 %: solo exportación
Valor nominal mínimo 600 BHP 448 bkW
Cilindrada 1649 pulg³ 27 l
Relación de compresión 9.7:1 9.7:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 0 SAE N.º 0
Dientes del volante 136 136
Peso: seco 4720 lb 2141 kg
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Encendido, protección Altronic III Altronic III
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Sistema de refrigeración 20 gal (EE. UU.) 75.7 l
Sistema de lubricación: llenado 45 gal (EE. UU.) 170.3 l

G3412 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire - elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control

  • Regulador - Woodward PSG mecánico
  • Control del regulador - bloqueo positivo

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua
  • Bomba de agua del postenfriador
  • Núcleo del postenfriador

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 0
  • Caja del volante SAE N.º 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido digital

Instrumentos

  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Depósito de aceite auxiliar
  • Bandeja de aceite del cárter trasero
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula y varilla de medición - lado derecho

Sistema de montaje

  • Soportes del motor

Sistema de protección

  • Dispositivo de corte

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones del cigüeñal y poleas motrices
  • Argollas de elevación

G3412 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Adaptador de admisión de aire
  • Antefiltro
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado
  • Montaje de controles

Sistema de control

  • Regulador de control de velocidad EG3P/2301A
  • Regulador eléctrico PSG
  • Regulador neumático PSG

Sistema de refrigeración

  • Radiadores
  • Ventilador y accionamientos de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Conversión ATAAC
  • Postenfriador
  • Depósito de expansión
  • Intercambiador de calor

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Tapas de protección contra la lluvia
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Regulador de gas doble
  • Carburador de combustible de baja energía
  • Conversión de gas a baja presión
  • Kits de válvulas y surtidores de propano y gas natural
  • Filtro de combustible

Sistema de encendido

  • Encendido CSA
  • Mazo de cables de conexión a tierra de encendido
  • Fuente de alimentación - sistema de encendido digital

Instrumentos

  • Módulo de alarmas
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Extracción del depósito de aceite auxiliar
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Embrague cerrado
  • Soporte de embrague
  • Gorrón delantero
  • Gorrón del volante
  • Extracción de poleas

Sistema de protección

  • Válvulas de gas
  • Mazo de cables de interconexión de la caja de control de estado

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Control de arranque por aire eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Motores de arranque eléctrico - 24 voltios simple
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías (seca de 24 voltios) con cables y soporte

General

  • Conjunto de herramientas
  • Herramienta de diagnóstico digital

Compare G3412 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

G3412 Motor de gas petróleo Motores de compresión de gas

G3412 Motor de gas petróleo Motores de compresión de gas