Motor de Gas G3612

Motores de compresión de gas G3612 A4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
4125 BHP
3076 bkW
Régimen nominal
1000 rev/min
1000 rev/min
Emisiones
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx

Información general

    Los motores G3600 ADEM™4 ofrecen una amplia gama de opciones de potencia para sus aplicaciones de compresión de gas. Los motores G3600 ADEM™4 garantizan el máximo tiempo de actividad del sector y unos intervalos de funcionamiento prolongados entre revisiones. Los operadores que utilizan los motores G3600 ADEM™4 en sus flotas apenas sufren interrupciones de actividad imprevistas, disponen de la potencia adecuada para sus aplicaciones, tienen los costes de operación más bajos y cumplen los estándares de emisiones. El motor G3600 ADEM™4 está indicado para aplicaciones tales como estaciones de captación centralizada, procesamiento de gases, transmisiones y almacenamiento. Motor de gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 con clasificaciones estándar: 2796 bkW (3750 bhp) a 1000 rev/min y motor de gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 con clasificaciones estándar: 2796 bKW (3750 bhp) a 1000 rev/min y potencia mejorada: 3076 bKW (4125 bhp) a 1000 rpm. Compatible con los estándares NSPS.​

      Especificaciones del producto para G3612 A4

      Valor nominal máximo 4125 BHP 3076 bkW
      Régimen nominal 1000 rev/min 1000 rev/min
      Emisiones Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,3 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
      Valor nominal mínimo 3750 BHP 2796 bkW
      Relación de compresión Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
      Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
      Cilindrada 15528 pulg³ 254 l
      Dientes del volante 255 255
      Longitud 195.09 pulg 4955.3 mm
      Intervalo de cambio de aceite 5.000 horas 5.000 horas
      Encendido, protección ADEM™4 ADEM™4
      Carrera 11.8 pulg 300 mm
      Calibre 11.8 pulg 300 mm
      Anchura 102.28 pulg 2598 mm
      Altura 129.1 pulg 3279 mm
      Peso: seco 58500 lb 26835 kg
      Sistema de refrigeración 194 gal (EE. UU.) 734 l
      Sistema de lubricación: llenado 272 gal (EE. UU.) 1030 l

      G3612 A4 Equipos estándar

      Sistema de admisión de aire

      • Filtro de aire: adaptador de aire de admisión de servicio estándar

      Sistema de control

      • El Sistema de Control A4 ofrece una función de regulación electrónica integrada con el control de la proporción aire-combustible y la sincronización de encendido del cilindro individual

      Sistema de refrigeración

      • Bomba de la camisa de agua
      • Termostatos y carcasa de la camisa de agua
      • Bomba del postenfriador
      • Termostatos y carcasa del agua del postenfriador
      • Postenfriador de dos etapas

      Sistema de escape

      • Colectores de escape envuelto seco
      • Adaptador de salida vertical

      Volante y caja del volante

      • Rotación estándar SAE

      Sistema de combustible

      • Válvulas de admisión de gas: presión de suministro de combustible controlada electrónicamente

      Sistema de encendido

      • El Sistema de Control A4 detecta la detonación del cilindro individual y controla su sincronización

      Sistema de lubricación

      • Respiraderos del cárter: montados en la parte superior
      • Radiador de aceite
      • Filtro de aceite
      • Válvula de drenaje del cárter de aceite

      Sistema de montaje

      • Pies de montaje del motor (seis en total)

      Sistema de protección

      • Sistema de parada electrónico con ciclo de purga
      • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
      • Válvula de corte de gas

      Sistema de arranque

      • Sistema de arranque neumático

      General

      • Pintura: amarillo Cat
      • Amortiguadores de vibraciones

      G3612 A4 Equipos optativos

      Sistema de admisión de aire

      • Filtro de aire de servicio pesado con antefiltros y protección para la lluvia

      Sistema de carga

      • Alternadores de carga de 35 A y 65 A: homologación CSA

      Sistema de escape

      • Adaptadores de fuelles flexibles
      • Expansor de escape
      • Bridas soldadas

      Sistema de combustible

      • Filtro de combustible
      • Regulador de presión de gas
      • Conexión flexible
      • Sistema de combustible de baja energía
      • Sistema de combustible de gas corrosivo

      Instrumentos

      • Supervisión de datos y control de velocidad remotos
      • Compatible con Cat Electronic Technician (ET) y Data View
      • Panel de pantalla LCD
      • Pantalla HMI en color
      • Funcionalidad Modbus y Ethernet

      Sistema de lubricación

      • Prelubricación por motor eléctrico o neumático
      • Filtro de aceite doble
      • Servicio por el lado derecho
      • Sistema de reposición del aceite lubricante

      Sistema de montaje

      • Placas de montaje (juego de seis)

      Tomas de fuerza

      • Gorrones delanteros

      Sistema de arranque

      • Válvula de reducción de presión de aire
      • Sistema de arranque de gas natural

      General

      • Dispositivo de giro del motor
      • Protector del amortiguador

      Compare G3612 A4 con otros productos considerados habitualmente.

      Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

      COMPARAR TODOS LOS MODELOS

      Galería multimedia

      Motor de Gas G3612

      Motor de Gas G3612

      360 View