Motor de gas petróleo G3512 LE

Motores de compresión de gas G3512 TA

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1004 BHP
749 bkW
Régimen nominal
1400 rev/min
1400 rev/min
Emisiones
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx

Información general

La gama de Motores G3500 le ofrece versatilidad, garantía de funcionamiento ininterrumpido y bajos costes de operación para sus operaciones de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3, que permite obtener el máximo rendimiento y seguridad manteniendo unas bajas emisiones. Los motores G3500 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3508. Clasificaciones: 589-749 bkW (790-1.004 bhp) a 1.200-1.400 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento suministrado por el cliente.

Especificaciones del producto para G3512 TA

Valor nominal máximo 1004 BHP 749 bkW
Régimen nominal 1400 rev/min 1400 rev/min
Emisiones Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx Compatible con los estándares NSPS con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx
Valor nominal mínimo 790 BHP 589 bkW
Cilindrada 3158 pulg³ 51.8 l
Longitud 120 pulg 3037 mm
Anchura 2201 mm 86.7 pulg
Encendido, protección ADEM™ A3 ADEM™ A3
Control de la proporción aire-combustible ADEM™ A3 ADEM™ A3
Altura 84.1 pulg 2135 mm
Peso: seco 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - servicio intermedio con indicador de servicio

Sistema de refrigeración

  • Circuito de alta temperatura (camisa del motor + radiador de aceite):
  • Circuito de baja temperatura (postenfriador):

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior

Volantes y cajas del volante

  • Volante SAE N.º 00
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Instrumentos

  • Panel de Advisor

Sistema de lubricación

  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Filtro de derivación de aceite (solo motores TA o NA)
  • Cárter de aceite - poco profundo
  • Válvula de muestreo de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

Sistema de montaje

  • Rieles, montaje del motor - 254 mm (10 pulg)

Sistema de protección

  • Sistema de parada electrónico
  • Válvula de corte de gas

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones - doble de 484 mm (23 pulg)

G3512 TA Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Antefiltros

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga

Sistema de refrigeración

  • Núcleo del postenfriador limpiable
  • Bridas de conexión
  • Depósito de expansión y rebose
  • Indicador de interruptor de nivel de agua

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas de conexión
  • Expansores de escape
  • Tapa de protección contra la lluvia (solo motor NA)
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Conversiones de gas a baja presión
  • Kits de válvulas y surtidores de gas propano
  • Filtro de combustible
  • Control de la proporción aire-combustible

Instrumentos

  • Módulo de comunicaciones PL1000

Sistema de lubricación

  • Extracción del filtro de derivación de aceite
  • Accesorios del cárter de aceite
  • Bomba del cárter de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática
  • Bombas de prelubricación manuales
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Rieles
  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Mandos de accesorios delanteros
  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Gorrón delantero
  • Poleas

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Controles de arranque eléctrico
  • Motores de arranque eléctrico - doble de 24 voltios
  • Bancos de baterías (seca de 24 voltios) con cables y soporte

General

  • Extracción de la protección del volante
  • Grupo de giro de motor
  • Pistones 8:1 Premium

Compare G3512 TA con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motor de gas petróleo G3512 LE

Motor de gas petróleo G3512 LE