G3408C Motor de gas petróleo de bajas emisiones Motores de compresión de gas

Motores de compresión de gas G3408C

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
425 BHP
317 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por el cliente
Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por el cliente

Información general

Resistentes y duraderos, construidos sobre la plataforma G3400 estándar del sector, ofrecen el máximo tiempo de actividad y un bajo coste de operación para su explotación. Los motores G3408C rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistos. Los motores G3408C están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3408C. Clasificaciones: 317 bkW (425 bhp) a 1.800 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento suministrado por el cliente o disponible para zonas no reguladas.

Especificaciones del producto para G3408C

Valor nominal máximo 425 BHP 317 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por el cliente Compatible con los estándares NSPS con postratamiento SCR proporcionado por el cliente
Valor nominal mínimo 425 BHP 317 bkW
Relación de compresión 8.5:1 8.5:1
Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 0 SAE N.º 0
Dientes del volante 136 136
Longitud 69.1 pulg 1756 mm
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Anchura 61.5 pulg 1563 mm
Encendido, protección Cat EIS Cat EIS
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Altura 69.2 pulg 1758 mm
Cilindrada 1099 pulg³ 18 l
Peso: seco 2041 lb 4500 kg
Sistema de refrigeración 14.5 gal (EE. UU.) 54.9 l
Sistema de lubricación: llenado 39 gal (EE. UU.) 147.63 l

G3408C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire - elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control

  • Regulador electrónico
  • Control de la proporción aire-combustible

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua
  • Bomba de agua del postenfriador
  • Núcleo del postenfriador

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 0
  • Caja del volante SAE N.º 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas (se requiere un suministro de gas de 1,5 a 5 psi)
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico Cat (EIS) con sincronización sensible a la detonación

Instrumentos

  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Cárter de aceite - cárter profundo
  • Tubo de llenado de aceite derecho en la tapa de la válvula y varilla de medición en el lado derecho

Sistema de montaje

  • Soportes del motor

Sistema de protección

  • Control de sincronización sensible a la detonación
  • Dispositivo de corte

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones del cigüeñal y poleas
  • Argollas de elevación
  • Tapas de inspección del bloque de cilindros

G3408C Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - dos fases
  • Adaptador de admisión de aire
  • Antefiltro
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado
  • Montaje de controles

Sistema de refrigeración

  • Radiadores
  • Ventilador y accionamientos de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Depósito de expansión
  • Intercambiadores de calor

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas
  • Tapas de protección contra la lluvia
  • Silenciadores
  • Colector de escape - orificios para instrumentos en cada puerto

Sistema de combustible

  • Regulador de gas doble
  • Kits de carburador
  • Filtro de combustible

Sistema de encendido

  • Encendido CSA
  • Mazo de cables de conexión a tierra de encendido
  • Suministro de corriente

Instrumentos

  • Módulo de alarmas
  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Embrague cerrado y soporte de embrague
  • Gorrón delantero
  • Gorrón del volante
  • Extracción de poleas

Sistema de protección

  • Válvulas de gas
  • Mazo de cables de interconexión de la caja de control de estado

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Control de arranque eléctrico
  • Motores de arranque eléctrico - 24 V simple
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías - (seca de 24 V) con cables y soporte

General

  • Pintura especial

Compare G3408C con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

G3408C Motor de gas petróleo de bajas emisiones Motores de compresión de gas

G3408C Motor de gas petróleo de bajas emisiones Motores de compresión de gas