Motor de Gas Petróleo G3520B

Motores de compresión de gas G3520J

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1725 BHP
1286 bkW
Régimen nominal
1400 rev/min
1400 rev/min
Emisiones
Con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx
Con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx

Información general

La gama de Motores G3520J le ofrece versatilidad, garantía de funcionamiento ininterrumpido y bajos costes de operación para sus operaciones de compresión de gas. Logran el nivel más bajo de emisiones del sector sin perder un ápice de rendimiento. Los Motores G3520J están especialmente indicados para las plantas de captación primaria, captación centralizada y procesamiento de gases.

Especificaciones del producto para G3520J

Valor nominal máximo 1725 BHP 1286 bkW
Régimen nominal 1400 rev/min 1400 rev/min
Emisiones Con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx Con postratamiento proporcionado por el cliente, 0,5 g/bhp-hr NOx
Valor nominal mínimo 1680 BHP 1253 bkW
Cilindrada 5263 pulg³ 86 l
Longitud 162 pulg 4113 mm
Aspiración Turboalimentado-postenfriado en 2 etapas Turboalimentado-postenfriado en 2 etapas
Anchura 74 pulg 1883 mm
Altura 93 pulg 2361 mm
Peso: seco 23776 lb 10785 kg
Dientes del volante 183 183
Intervalo de cambio de aceite 2000 horas 2000 horas
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Combustión Combustión pobre Combustión pobre
Sistema de lubricación: llenado 143 gal (EE. UU.) 541 l
Regulador y protección Sistema electrónico (ADEM™ A3) Sistema electrónico (ADEM™ A3)

G3520J Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de caudal axial
  • Tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de refrigeración

  • Refrigeración de aire de sobrealimentación de dos etapas: primera etapa - JW + OC + 1.ª etapa CA/segunda etapa - 2.ª etapa CA
  • Termostatos de refrigeración del motor y del aire a presión

Sistema de escape

  • Codos y colectores de escape refrigerados por agua
  • Carcasas de turboalimentador secas
  • Codo de escape refrigerado por agua

Volantes y cajas de volante

  • Volante SAE N.º 21
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación en sentido antihorario SAE

Sistema de combustible

  • Suministro de gas de 7-40 lb/pulg²
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Cárter de aceite profundo
  • Válvula de muestreo de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

G3520J Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire redondos
  • Protección contra la lluvia

Sistema de carga

  • Alternador CSA (24 V, 65 A)

Sistema de refrigeración

  • Brida de admisión de camisa de agua: conexión de manguera

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Bridas soldadas
  • Codo

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible

Instrumentos

  • Mazo de cables de interconexión
  • Panel de control del motor HMI de 8 pulgadas

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Filtro de derivación de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática
  • Drenaje del cárter de aceite

Compare G3520J con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Motor de Gas Petróleo G3520B

Motor de Gas Petróleo G3520B