Motor de gas petróleo G3516 LE

Motores de compresión de gas G3516 NA

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1340 BHP
1000 bkW
Régimen nominal
1400 rev/min
1400 rev/min
Emisiones
Solo exportación con postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %
Solo exportación con postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %

Información general

La gama de Motores G3500 le ofrece versatilidad, garantía de funcionamiento ininterrumpido y bajos costes de operación para sus operaciones de compresión de gas. Están equipados con la tecnología ADEM A3, que permite obtener el máximo rendimiento y seguridad manteniendo unas bajas emisiones. Los motores G3500 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3516. Clasificaciones: 492-1.000 bkW (660-1.340 bhp) a 1.200-1.400 rev/min compatibles con NSPS; con control de la proporción aire-combustible y postratamiento suministrados por el cliente.

Especificaciones del producto para G3516 NA

Valor nominal máximo 1340 BHP 1000 bkW
Régimen nominal 1400 rev/min 1400 rev/min
Emisiones Solo exportación con postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 % Solo exportación con postratamiento proporcionado por el cliente, punto de ajuste de O2 del 0,5 %
Valor nominal mínimo 660 BHP 492 bkW
Cilindrada 4210 pulg³ 69 l

G3516 NA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - servicio intermedio con indicador de servicio

Sistema de control

  • A3 ECU
  • Control de la proporción aire-combustible

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua
  • Bomba de agua del postenfriador
  • Núcleo del postenfriador para atmósfera de aire marino
  • Termostatos y carcasa del postenfriador

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua

Volantes y cajas del volante

  • Volante SAE N.º 00
  • Caja del volante SAE No. 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • A3 ECU

Instrumentos

  • Panel de Advisor PL1000

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Filtro de derivación de aceite
  • Cárter de aceite - poco profundo
  • Válvula de muestreo de aceite
  • Acumulador de aceite turbo

Sistema de montaje

  • Rieles, montaje del motor - 254 mm (10 pulg)

Sistema de protección

  • Sistema de parada electrónico
  • Válvula de corte de gas

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones - doble de 484 mm (23 pulg)

G3516 NA Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Antefiltro

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga

Sistema de refrigeración

  • Núcleo del postenfriador
  • Válvula termostática
  • Interruptor de temperatura
  • Conexiones
  • Depósito de expansión y rebose
  • Indicador de interruptor de nivel de agua

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Brida
  • Expansores de escape y bridas
  • Tapa de protección contra la lluvia
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Conversiones de gas a baja presión
  • Kits de válvulas y surtidores de gas propano
  • Filtro de combustible

Instrumentos

  • Módulo de comunicaciones PL1000

Sistema de lubricación

  • Extracción del filtro de derivación de aceite y accesorios del cárter de aceite
  • Bomba del cárter de aceite
  • Bomba de prelubricación neumática
  • Bombas de prelubricación manuales
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Rieles
  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Mandos de accesorios delanteros
  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Gorrón delantero
  • Poleas

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones, mazo de cables de interconexión de la caja de control de estado

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Controles de arranque eléctrico
  • Motores de arranque eléctrico - doble de 24 voltios
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías (seca de 24 voltios) con cables y soporte

General

  • Peso de inercia del volante
  • Extracción de protecciones
  • Grupo de giro de motor
  • Pistones 8:1 Premium
  • Culatas Premium

Compare G3516 NA con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motor de gas petróleo G3516 LE

Motor de gas petróleo G3516 LE