Grupo Electrógeno Diésel 3516B con mezcla de gas dinámica - Grupos electrógenos para producción terrestre

Grupos electrógenos para producción terrestre 3516B con mezcla de gas dinámica

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
1.600 ekW (2.000 kVA)
1.600 ekW (2.000 kVA)
Valor nominal mínimo
1.600 ekW (2.000 kVA)
1.600 ekW (2.000 kVA)
Combustible
GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural con diésel
GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural con diésel

Información general

La producción de petróleo y gas es una compleja tarea que requiere un equipo de generación de potencia especializado. Los Grupos Electrógenos Cat 3500 con mezcla de gas dinámica ofrecen bajos costes de operación y propiedad, ya que sustituyen el combustible diésel por gas de bajo coste. Están especialmente diseñados para los yacimientos petrolíferos y combinan décadas de experiencia en motores diésel y de gas con la tecnología electrónica más avanzada para garantizar el máximo rendimiento, un óptimo funcionamiento con combustible doble, bajas emisiones y una interfaz del operador simplificada. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que le ofrece asistencia técnica, mantenimiento, piezas y garantías para sus operaciones. Grupo Electrógeno 3516B con kit de mezcla de gas dinámica. Clasificaciones: 1.600 ekW (2.000 kVA) a 50 Hz (1.500 rev/min).

Especificaciones del producto para 3516B con mezcla de gas dinámica

Valor nominal máximo 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA)
Valor nominal mínimo 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA)
Estrategia de emisiones/combustible Sin certificación Sin certificación
Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
Tipo colector Seco Seco
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4211 pulg³ 69 l
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno EMCP 4.4 EMCP 4.4
Generador SR4B SR4B
Sistema de combustible EUI EUI
Frecuencia: velocidad 50 Hz (1.500 rev/min) 50 Hz (1.500 rev/min)
Combustible GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural con diésel GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural con diésel
Sistema de lubricación: llenado 107 gal (EE. UU.) 405 l
Sistema de refrigeración del motor 62 gal (EE. UU.) 233 l
Longitud 260.6 pulg 6619 mm
Anchura 94.4 pulg 2397 mm
Altura 99.5 pulg 2528 mm
Peso 41888 lb 19000 kg

3516B con mezcla de gas dinámica Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo de postenfriador: resistente a la corrosión
  • Filtro de aire: servicio regular con filtro de hollín
  • Indicadores de servicio
  • Supresores de llamas

Sistema de control

  • ADEM A4 ECU
  • ISM (Integrated Sensor Module, módulo de sensor integrado) para sensores de retroalimentación de combustión
  • Sensores de temperatura de gases de escape

Sistema de refrigeración

  • Enfriado por radiador: terrestre
  • Carcasa y termostato de salida controlada
  • Bomba de la camisa de agua: accionada por engranajes
  • Salida doble
  • Bomba de refrigeración del postenfriador (SCAC): centrífuga, accionada por engranajes

Sistema de combustible diésel

  • Filtro de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Bomba de cebado de combustible
  • Inyectores de las unidades de control electrónico

Sistema de escape

  • Conexión flexible de escape, adaptador y bridas
  • Turboalimentadores dobles con cojinetes refrigerados por agua

Volante y caja del volante

  • SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible gaseoso

  • Regulador de baja presión
  • Válvula de control de combustible accionada electrónicamente
  • Calentador de combustible gaseoso
  • Válvula de corte de gas controlada electrónicamente
  • Boquillas de inducción de gas
  • Componentes electrónicos de gas con certificación CSA

Instrumentos

  • Indicadores analógicos
  • Panel de control EMCP 4.4

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Válvula de drenaje del cárter de aceite

Sistema de montaje

  • Base para yacimientos petrolíferos
  • Bastidor inferior interior de plataforma petrolífera terrestre de servicio pesado: montaje de tres puntos en la base del yacimiento

Tomas de fuerza

  • Mando de accesorios

Sistema de protección

  • El Sistema de Control ADEM A4 ECU incluye estrategias de protección del motor para proteger frente a condiciones de funcionamiento adversas. Algunos parámetros son programables por el cliente.

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Silenciador de aire

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Preinstalaciones para remolque por cable y elevación

3516B con mezcla de gas dinámica Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de servicio pesado y antefiltros
  • Adaptadores de admisión de aire remotos

Sistema de carga

  • Cargador de batería
  • Alternador de carga

Sistema de control

  • Módulo de distribución de carga
  • Regulador de voltaje digital Cat
  • Conversión del regulador
  • Regulador de distribución de carga 2301A

Sistemas de refrigeración

  • Radiador de núcleo convencional y radiadores de núcleo plegado negro brillante
  • Conversiones del regulador de refrigerante
  • Protector del radiador y la correa
  • Ventilador soplador: montado en el motor
  • Polea y mando del ventilador
  • Montaje del radiador
  • Indicador de interruptor de nivel de agua
  • Sensores de nivel de refrigerante

Sistema de escape

  • Codos
  • Silenciadores
  • Expansores de escape y bridas

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Enfriador de combustible

Generador

  • Acoplamiento cerrado de dos cojinetes específico para yacimientos petrolíferos

Accesorios del generador

  • Filtro de aire
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Transformador de potencia
  • Control de voltaje manual
  • Transformadores de caída de corriente
  • Caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Instrumentos

  • Anunciador programable por el cliente
  • Indicadores y paneles de instrumentos
  • Interruptores, relés y contactores

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases
  • Filtro de aceite, accesorios del cárter de aceite
  • Bombas del cárter de aceite

Sistema de montaje

  • Base exterior de yacimiento petrolífero con montaje de tres puntos

Tomas de fuerza

  • Gorrón delantero
  • Poleas

Sistema de protección

  • Válvula de seguridad frente a explosiones, cortes
  • Interruptores y contactos/relés
  • Controles de presión del aceite, sensores

Sistema de arranque

  • Regulador de presión de aire
  • Ayudas de arranque

General

  • Conjunto de herramientas
  • Cable de enlace de datos Cat

Compare 3516B con mezcla de gas dinámica con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Diésel 3516B con mezcla de gas dinámica - Grupos electrógenos para producción terrestre

Grupo Electrógeno Diésel 3516B con mezcla de gas dinámica - Grupos electrógenos para producción terrestre