CG137-12

Grupos electrógenos para producción terrestre CG137-12

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Valor nominal mínimo
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Combustible
GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural
GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural

Información general

La producción de petróleo y gas en yacimientos petrolíferos presenta verdaderos retos si no se dispone de suministro eléctrico. La gama de grupos electrógenos de gas para yacimientos petrolíferos de Caterpillar ofrece las soluciones perfectas para hacer frente a estos retos. Los motores se han diseñado para funcionar con el gas del emplazamiento a un coste muy bajo o nulo, sin hacer concesiones en cuanto a rendimiento. Estos grupos electrógenos permiten a los clientes reducir considerablemente el coste de combustible y evitar los gastos y la logística de las operaciones de suministro de combustible diésel. Además, están diseñados para soportar las condiciones extremas del yacimiento petrolífero y su estructura de servicio pesado resulta perfecta para las operaciones de carga y descarga. Los grupos electrógenos Cat están respaldados por la red mundial de distribuidores Cat, que le ofrece asistencia técnica, mantenimiento, piezas y garantías para sus operaciones. Grupo Electrógeno de Gas para Yacimientos Petrolíferos CG137-12 Clasificación: 400 ekW (500 kVA) a 60 Hz (1.800 rev/min). La configuración estándar cumple los estándares de emisiones Tier II de la EPA de EE. UU. para motores extraviales de instalaciones móviles y está disponible para los estándares de emisiones NSPS en áreas de no cumplimiento mediante el proceso de diseño en pedido.

Especificaciones del producto para CG137-12

Valor nominal máximo 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Valor nominal mínimo 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de emisiones Tier II de la EPA de EE. UU. para motores extraviales de instalaciones móviles. Disponible conforme a NSPS mediante el proceso de diseño en pedido Certificación de emisiones Tier II de la EPA de EE. UU. para motores extraviales de instalaciones móviles. Disponible conforme a NSPS mediante el proceso de diseño en pedido
Aspiración Turboalimentado, postenfriado Turboalimentado, postenfriado
Tipo colector Refrigerado por agua Refrigerado por agua
Calibre 5.39 pulg 137 mm
Carrera 6.46 pulg 164 mm
Cilindrada 1770 pulg³ 29 l
Control y protección del motor ADEM A4 ADEM A4
Control del grupo electrógeno Panel de control EMCP 4.4 Panel de control EMCP 4.4
Generador SR4B SR4B
Frecuencia: velocidad 60 Hz (1.800 rev/min) 60 Hz (1.800 rev/min)
Combustible GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural GNC, GNL, gas de yacimiento, gas natural
Sistema de lubricación: llenado 45 gal (EE. UU.) 170 l
Sistema de refrigeración del motor 15 gal (EE. UU.) 55.5 l
Longitud 230 pulg 5842 mm
Anchura 89 pulg 2261 mm
Altura 102.3 pulg 2599 mm
Peso 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: servicio intermedio, seco
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio del filtro de aire

Sistema de refrigeración

  • Diseño de radiador para elevada temperatura ambiente en aplicaciones de gas/combustible
  • Núcleo de la camisa de agua y postenfriador apilados
  • Depósitos con parte superior e inferior de metal
  • Drenaje del refrigerante
  • Ventilador y protector de correa
  • Sensor de nivel de refrigerante

Sistema de escape

  • Colectores de escape: refrigerados por agua
  • Codo de escape y conexión flexible: 127 mm (5 pulg)
  • Silenciador de uso residencial
  • Catalizador de tres vías
  • Estructura de montaje del silenciador

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas; requiere gas a 10,3-34,5 kPa (1,5-5 lb/pulg²)
  • Carburador de gas natural
  • Control de la proporción aire-combustible

Generador

  • Catalogado para áreas de servicio continuo: sobredimensionado del 10 %
  • Aislamiento de clase H
  • Imán permanente
  • Devanado aleatorio
  • Calentador de espacio de 240 V CA
  • Protección mediante aislamiento contra corrosión
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje digital Cat

Sistema de control

  • Regulación electrónica ADEM A4
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Lógica de arranque/parada momentánea
  • Mazo de cables trenzados del motor de alta temperatura con conector de 70 clavijas para instalación del cliente y conector de herramienta de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Filtro de aceite, enroscado, inspección por el lado izquierdo
  • Varilla de medición, inspección por el lado izquierdo
  • Bomba de aceite: accionada por engranajes
  • Radiador de aceite

Sistema de montaje

  • Base de acero soldada de servicio pesado diseñada para el yacimiento petrolífero
  • Diseño de la base optimizado para carga, transporte y descarga

Sistema de protección

  • Los siguientes parámetros implican activación de la alarma y desconexión:

General

  • Calentador de la camisa de agua
  • Motor de arranque de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

CG137-12 Equipos optativos

Sistema de combustible

  • Filtro de gas de 1 micrón

Compare CG137-12 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

CG137-12

CG137-12

360 View