Motores de Compresión de Gas G3306B NA

Motores de compresión de gas G3306B

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
211 BHP
157 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Con AFRC y postratamiento proporcionado por Caterpillar o por el cliente, 0,1 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
Con AFRC y postratamiento proporcionado por Caterpillar o por el cliente, 0,1 g y 0,5 g/bhp-hr NOx

Información general

Resistente y duradero, basado en la plataforma G3300 estándar en el sector y equipado con una tecnología que le ofrece rendimiento, disponibilidad y un bajo coste de operación. Los Motores G3306B rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistos. Los Motores G3306B están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de Gas Cat G3306B. Clasificaciones: 108-157 bkW (145-211 bhp) a 1.800 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento y control de la proporción aire-combustible suministrado por el cliente o por Caterpillar.

Especificaciones del producto para G3306B

Valor nominal máximo 211 BHP 157 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Con AFRC y postratamiento proporcionado por Caterpillar o por el cliente, 0,1 g y 0,5 g/bhp-hr NOx Con AFRC y postratamiento proporcionado por Caterpillar o por el cliente, 0,1 g y 0,5 g/bhp-hr NOx
Valor nominal mínimo 145 BHP 108 bkW
Relación de compresión 10.5:1 10.5:1
Aspiración Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 1 SAE N.º 1
Dientes del volante 156 156
Longitud 60 pulg 1539 mm
Cilindrada 638 pulg³ 10.5 l
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Anchura 38 pulg 978 mm
Encendido, protección ADEM A4 ADEM A4
Control de la proporción aire-combustible ADEM A4 ADEM A4
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 4.8 pulg 122.92 mm
Altura 50 pulg 1261 mm
Peso: seco 2090 lb 948 kg
Sistema de refrigeración 5.25 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de lubricación: llenado 11.9 gal (EE. UU.) 44.5 l

G3306B Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: servicio intermedio, seco
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire (se envía suelta)
  • Indicador de servicio

Sistema de control

  • ADEM A4

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa: temperatura de apertura completa de 97 °C (207 °F)
  • Bomba de la camisa de agua: accionada por engranajes, centrífuga, sin autocebado

Sistema de escape

  • Colectores de escape: refrigerados por agua
  • Codos de escape: seco
  • 102 mm (4 pulg)
  • Catalizador de tres vías: opciones de catalizador de 1,0 g de NOx y 0,5 g de NOx

Volantes y cajas del volante

  • Volante, SAE N.º 1
  • Caja del volante, SAE N.º 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Control de la proporción aire-combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Requiere gas a 10,3-34,5 kPa (1,5-5 lb/pulg²)
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Encendido ADEM A4

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite
  • Cárter de aceite, cárter lleno
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de protección

  • Los siguientes parámetros implican activación de la alarma y desconexión

G3306B Equipos optativos

Alternador de carga

  • Alternador de 24 V, 35 A
  • Alternador CSA de 24 V, 35 A*

Sistema de refrigeración

  • Radiadores
  • Adaptador de admisión de la bomba de la camisa de agua

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible: brida ANSI
  • Codo de escape
  • Brida de escape: brida ANSI

Protecciones

  • Protector del ventilador
  • Protector del amortiguador

Sistema de encendido

  • Sistema electrónico y encendido con certificación CSA

Instrumentos

  • Panel de interfaz del operador
  • Carcasa del panel de la interfaz del operador
  • Mazo de cables de interconexión de 15', 20' y 50'

Sistema de arranque

  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador del motor de arranque neumático
  • Motor de arranque de álabe
  • Motor de arranque eléctrico
  • Motor de arranque de la turbina

Compare G3306B con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motores de Compresión de Gas G3306B NA

Motores de Compresión de Gas G3306B NA

360 View