Cumple los estándares de emisiones NSPS (2010/11) para motores de instalaciones fijas de encendido por chispa de la EPA de EE. UU. con el uso de un catalizador de oxidación
Los motores de combustión pobre funcionan con grandes cantidades de aire en exceso. El aire en exceso absorbe el calor durante la combustión, reduciendo así la temperatura de combustión y la presión, lo cual disminuye considerablemente los niveles de NOx. El diseño de combustión pobre también prolonga la vida útil de los componentes y reduce el consumo de combustible
Incluye termostatos montados en el motor, conexiones del radiador de aceite comprimido, conexiones del calentador de la camisa de agua y del aceite lubricante.
El sistema de gestión del motor ADEM4 integra control de velocidad, control de la proporción aire-combustible y controles de encendido/detonación en un sistema de gestión del motor completo. ADEM4 ha mejorado la interfaz de usuario, el sistema de visualización, los controles de parada y los diagnósticos del sistema.
GERP es un programa basado en web diseñado para ofrecer funciones de control del rendimiento en las instalaciones para los motores de gas natural Cat® en el sector de la compresión de gas. GERP proporciona datos del motor para la altitud de las instalaciones, temperatura ambiente, combustible, disipación del calor del refrigerante del motor, datos de rendimiento, planos de instalación, hojas de especificaciones y curvas de la bomba.
https://gerp.cat.com
Más de 2.200 concesionarios. Técnicos del distribuidor Cat formados en fábrica que reparan cada aspecto de su motor de petróleo. Garantía de mano de obra y piezas Cat. Acuerdos de mantenimiento preventivo disponibles para llevar a cabo las reparaciones antes de que se produzcan averías. El programa S•O•El programa S
SM comprueba muestras de aceite y refrigerante con respecto a los estándares de Caterpillar para determinar: - Estado de los componentes internos del motor - Presencia de fluidos no deseados - Presencia de derivados de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico de la instalación
Más de 60 años de experiencia en la fabricación de motores de gas natural. La propiedad de estos procesos de fabricación permite a Caterpillar fabricar productos fiables y de alta calidad. - Bloques de motor, culatas, camisas del cilindro y caja del volante fundidos - Componentes críticos de la máquina - Montaje completo del motor
Para conocer los requisitos de potencia en aplicaciones petrolíferas, visite www.cat.com/oilandgas