G3406B Motor de gas petróleo (TA) Motores de compresión de gas

Motores de compresión de gas G3406

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
325 BHP
242 bkW
Régimen nominal
1800 rev/min
1800 rev/min
Emisiones
Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación
Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación

Información general

Resistentes y duraderos, construidos sobre la plataforma G3400 estándar del sector, ofrecen el máximo tiempo de actividad y un bajo coste de operación para su explotación. Los motores G3406 rinden de forma óptima en las aplicaciones de compresión de gas de servicio continuo más exigentes sin apenas registrar tiempos de inactividad imprevistos. Los motores G3406 están indicados para aplicaciones de extracción por gas, captación de gas y compresión de gas de pozos. Motor de gas Cat G3406. Clasificaciones: 160-242 bkW (215-325 bhp) a 1.800 rev/min compatibles con NSPS; con postratamiento y control de la proporción aire-combustible suministrado por el cliente o disponible para zonas no reguladas.

Especificaciones del producto para G3406

Valor nominal máximo 325 BHP 242 bkW
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Emisiones Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación Clasificación de emisiones 02 2 %: solo exportación
Valor nominal mínimo 215 BHP 160 bkW
Relación de compresión 9.4:1 9.4:1
Aspiración Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado Aspirado naturalmente o turboalimentado - Postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Volante y caja del volante SAE N.º 1 SAE N.º 1
Dientes del volante 113 113
Longitud 76 pulg 1934 mm
Cilindrada 893 pulg³ 14.6 l
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Anchura 50 pulg 1270 mm
Encendido, protección Altronic III Altronic III
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Altura 56 pulg 1433 mm
Peso: seco 3000 lb 1362 kg
Sistema de refrigeración 10 gal (EE. UU.) 37.9 l
Sistema de lubricación: llenado 20 gal (EE. UU.) 75.7 l

G3406 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - servicio pesado
  • Tapa de protección contra la lluvia del filtro de aire
  • Indicador de servicio

Sistema de control

  • Regulador - Woodward PSG mecánico
  • Control del regulador - control positivo

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de la camisa de agua
  • Bomba de agua del postenfriador
  • Núcleo del postenfriador

Sistema de escape

  • Colectores de escape refrigerados por agua
  • Codo de escape seco

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 1
  • Caja de volante SAE N.º 1
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Carburador de gas natural

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido Altronic III

Instrumentos

  • Medidor de servicio

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter: montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Filtro de aceite: lado derecho
  • Depósito de aceite auxiliar
  • Cárter de aceite - cárter lleno
  • Tubo de llenado de aceite en la tapa de la válvula, varilla de medición - lado derecho

Sistema de montaje

  • Soportes del motor

Sistema de protección

  • Dispositivos de corte

General

  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador de vibraciones del cigüeñal y poleas motrices
  • Argollas de elevación

G3406 Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Antefiltro

Sistema de carga

  • Cargadores de batería
  • Alternadores de carga
  • Alternadores de carga f/u/w con llaves de paso suministradas por el cliente
  • Amperímetro
  • Amperímetro y cableado
  • Montaje de controles

Sistema de control

  • Regulador PSG Woodward

Sistema de refrigeración

  • Radiadores
  • Ventilador sin chispas
  • Ventiladores para radiadores suministrados por el cliente
  • Accionamientos de ventilador para radiadores suministrados por el cliente
  • Conversión ATAAC
  • Postenfriador
  • Depósito de expansión
  • Intercambiadores de calor

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codo
  • Brida
  • Tubo
  • Tapa de protección contra la lluvia
  • Silenciador

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible
  • Kits de válvulas y surtidores de gas natural

Sistema de encendido

  • Encendido con blindaje CSA
  • Mazo de cables

Instrumentos

  • Indicadores y paneles de instrumentos

Sistema de lubricación

  • Extracción del depósito de aceite auxiliar
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones

Tomas de fuerza

  • Poleas y ejes motrices auxiliares
  • Embrague cerrado y soporte de embrague
  • Gorrón delantero y gorrón del volante de inercia

Sistema de protección

  • Válvulas de gas

Sistema de arranque

  • Motor de arranque neumático
  • Control de arranque por aire eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Silenciador de aire
  • Motor de arranque eléctrico - 12 y 24 voltios simple
  • Ayudas de arranque
  • Bancos de baterías con cables y soporte

General

  • Protector del amortiguador

Compare G3406 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

G3406B Motor de gas petróleo (TA) Motores de compresión de gas

G3406B Motor de gas petróleo (TA) Motores de compresión de gas