Valor nominal de carga máximo | 19000 lb 8616 kg |
Longitud en posición replegada | 109 pulg 2760 mm |
Longitud en posición extendida | 163 pulg 4137 mm |
Número de ajustes | 4 4 |
Longitud entre ajustes | 31 pulg 800 mm |
Peso | 1071 lb 487 kg |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Valor nominal de carga máximo | 19000 lb 8616 kg |
Longitud en posición replegada | 109 pulg 2760 mm |
Longitud en posición extendida | 163 pulg 4137 mm |
Número de ajustes | 4 4 |
Longitud entre ajustes | 31 pulg 800 mm |
Peso | 1071 lb 487 kg |