MH3022

Malzeme Taşıyıcılar MH3022

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C4.4
Cat C4.4
Maksimum Çalışma Ağırlığı
54000 lb
24500 kg
Maksimum Uzanma
30.4 ft
9280 mm

Görüntüleme

ARTIRILMIŞ ÜRETKENLİK VE KONFOR

Söz konusu malzeme elleçleme ekipmanları olunca, başarınızın üretkenliğe ve düşük işletme maliyetlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Cat® MH3022; kullanımı kolay teknolojiler, daha fazla konfor için yeniden tasarlanmış bir kabin ve işinize uygun daha fazla seçenek sunan, amaca yönelik üretilmiş bir malzeme taşıyıcısıdır. Bu özellikleri %10'a varan oranda daha düşük işletme maliyetleriyle birleştirdiğinizde, en zorlu iç mekan malzeme elleçleme uygulamalarınız için ihtiyacınız olan üstün performansı sağlayacak güvenli, kaliteli ve güvenilir bir ürün elde edersiniz.

Avantajları

Üstün performans

İyileştirilmiş çevrim süreleri, daha fazla işi daha kısa sürede tamamlamanıza olanak tanır. Daha geniş makine ayak izi dengeyi artırır.

Üst Sınır 10% Daha düşük işletme maliyetleri

Daha uzun bakım aralıkları ve daha az bağlantı ve hortumla, önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

Artırılmış konfor

Kendinizin seçeceği kabin konforu seçenekleri ve 360° makine görüşüyle kolayca çalışın.

Üst Sınır 22% Daha Az CO2 Emisyonları

MH3022, önceki MH3022-06 modeline kıyasla %22'ye kadar daha az CO2 yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MH3022

Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Net Güç - ISO 9249 145 hp 108 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 147 hp (metrik) 147 hp (metrik)
Motor Gücü - Maksimum - ISO 14396 148 hp 110 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrik) 150 hp (metrik)
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.000 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.000 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Maksimum Tırmanabilme Kabiliyeti 65 65
Maksimum Seyir Hızı (direksiyon dahil) 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Maksimum Seyir Hızı (kumanda kolları dahil) 9.3 mil/sa. 15 km/sa.
Çekiş Gücü 28551 lb/ft 127 kN·m
Azami Seyir Hızı - 2. Vites 9.3 mil/sa. 14.9 km/sa.
Azami Seyir Hızı 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Maksimum Akış - Ekipman/Seyir Devresi 81 gal/dk. 306 l/dk.
Maksimum Basınç - Ekipmanlar 5366 psi 37000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 5294 psi 36500 kPa
Maksimum Çalışma Ağırlığı 54000 lb 24500 kg
Minimum Çalışma Ağırlığı 46750 lb 21200 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 92.5 gal (ABD) 350 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 7.9 gal (ABD) 30 l
Soğutma Sistemi 9.5 gal (ABD) 36 l
Motor Yağı 3.4 gal (ABD) 13 l
Hidrolik Deposu 40.9 gal (ABD) 155 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 91.1 gal (ABD) 345 l
Arka Aks - Muhafaza (Diferansiyel) 3.7 gal (ABD) 14 l
Ön Direksiyon Aksı - Diferansiyel 2.8 gal (ABD) 10.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Powershift Şanzıman 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Dönüş Hızı 8.2 dev/dak. 8.2 dev/dak.
Maksimum Dönüş Torku 39553 lb/ft 54 kN·m
Bom MH Bom 5,35 (17 ft 7 inç) MH Bom 5,35 (17 ft 7 inç)
Stik Düz 4,3 m (14 ft 1 inç) Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)
Nakliye Yüksekliği (OPG ile, stik olmadan) 3350 mm 11 ft
Nakliye Uzunluğu 27.3 ft 8300 mm
Nakliye Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 28.3 ft 8600 mm
Makine Uzunluğu 16.3 ft 4950 mm
Makine Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 17.8 ft 5390 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 8.5 ft 2600 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.3 ft 1300 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş 11 ft 3350 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş (OPG ile) 11 ft 3350 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş 18.8 ft 5750 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş (OPG ile) 18.8 ft 5750 mm
Dingil Mesafesi 8.5 ft 2600 mm
Nakliye Genişliği 8.3 ft 2540 mm
Yerden Yükseklik 1 ft 310 mm
Alt Takım Uzunluğu 16.1 ft 4900 mm
Alt Takım Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 17.6 ft 5365 mm
Üst Şasi Genişliği (tutacaklar dahil) 8.3 ft 2540 mm
Maksimum Uzanma 30.4 ft 9280 mm
Bom MH Bom 5,35 (17 ft 7 inç) MH Bom 5,35 (17 ft 7 inç)
Stik Düz 4,3 m (14 ft 1 inç) Düz 4,3 m (14 ft 1 inç)
Maksimum Yükseklik 35.3 ft 10760 mm
Minimum Boşaltma Yüksekliği 10.8 ft 3310 mm
Zemin Hattında Maksimum Uzanma 28.5 ft 8680 mm
Maksimum Derinlik 4.8 ft 1460 mm
Bom Pim Yüksekliği 23.3 ft 7120 mm
Maksimum Seyir Hızı (direksiyon dahil) 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Maksimum Seyir Hızı (kumanda kolları dahil) 9.3 mil/sa. 15 km/sa.

MH3022 Standart Donanımlar

Kabin

  • Gelişmiş ses yalıtımlı TOPS kabin (ISO 12117-2 ile uyumlu)
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • LED tepe lambaları
  • Deluxe kabin: Havayla ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk
  • Premium kabin: Otomatik ayarlanabilir süspansiyona sahip ısıtmalı ve soğutmalı koltuk

Cat Teknolojisi

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

Elektrik Sistemi

  • Ön ve arka yol ve gösterge lambaları
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom ve stik lambaları, kabin lambaları
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları

Servis ve Bakım

  • Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

Motor

  • C4.4 motor
  • Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti
  • Otomatik motor kapatma
  • 52 °C (125 °F) yüksek ortam kabiliyeti
  • -18 °C (0° F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı elektrikli soğutma fanları

Hidrolik Sistem

  • Elektrikli ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik kule dönüş freni
  • Özel ayrı dönüş pompası
  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • Orta basınçlı yardımcı devre
  • Eleman tipi hidrolik filtre
  • SmartBoom™
  • Akıllı Stik
  • Ağır kaldırma modu

Güvenlik ve Emniyet

  • Kabinden Kaçınma
  • Arka ve sağ görüş kamerası
  • Yardımcı motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı

Alt Takım ve Yapılar

  • 2.550 mm (8 ft 4 inç) genişliğinde alt takım
  • 3.700 kg (8.150 lb) arka ağırlık
  • Bütün çeker
  • Otomatik fren/aks kilidi
  • Sürüngen hızı
  • Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve ayarlanabilir frenleme kuvvetine sahip seyir motoru
  • Uzak gresleme noktalı kilitlenebilir, salınımlı ön aks

MH3022 İsteğe Bağlı Donanımlar

Bomlar ve Stikler

  • 6,4 m (21 ft) Düz MH bom
  • 5,35 m (17 ft 7 inç) Düz MH bom
  • 5,26 m (17 ft 3 inç) Değişken Açılı Bom
  • 5,65 m (18 ft 6 inç) Tek parça bom
  • 4,5 m (14 ft 9 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • 4,3 m (14 ft 1 inç) Düz MH stik
  • 4,0 m (13 ft 1 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • 5,0 m (16 ft 5 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Düz stik
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) stik
  • Stik Yapılandırması Yok
  • Kaldırma halkalı B tipi kova bağlantısı

Kabin

  • Sabit, tek parça, lamine ön cam (P5A cam)
  • Sabit, tek parça, lamine ön cam (P8B cam)
  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

Elektrik Sistemi

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası

Güvenlik ve Emniyet

  • 360° görüş açısı
  • Seyir alarmı
  • Kontrol aydınlatması

Alt Takım ve Yapılar

  • İtme Bıçağı
  • 10,00-20 çift dolgu kauçuk lastikler
  • 10,00-20 16 PR çift lastikler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Malzeme Taşıyıcıları için Cat Payload

    Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

MH3022 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

MH3022

MH3022