Beton Kesici Çeneli MP365

Beton Kesici Çeneli Çoklu İşlemci MP365 Beton Kesici Çenesi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
2.1 sn.
2.1 sn.
Ekskavatör Minimum
65 ton
65 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1.6 sn.
1.6 sn.

Görüntüleme

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP365 Beton Kesici Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 2.1 sn. 2.1 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1.6 sn. 1.6 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 665 Sh Ton 5918 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 309 Sh Ton 2747 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 227 Sh Ton 2017 kN
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 350 bar 5076 psi
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 119 gal/dk. 450 l/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 2321 psi 160 bar
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 50 l/dk. 13 gal/dk.
Çene Derinliği 41 inç 1051 mm
Kesici Uzunluğu 634 mm 25 inç
Çene Açıklığı - Maksimum 48.5 inç 1232 mm
Çene Genişliği - Sabit 20 inç 509 mm
Çene Genişliği - Hareketli 187 mm 7.4 inç
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 12465 lb 5654 kg
Ağırlık - Yalnızca Çene 5670 lb 2572 kg
Ekskavatör Minimum 65 ton 65 ton
Ekskavatör Maksimum 90 ton 90 ton

MP365 Beton Kesici Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Beton Kesici Çeneli MP365

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Beton Kesici Çeneli MP365
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat® Çoklu İşlemciler | Beton Kesici Çenesi

Cat Çoklu İşlemciler | Muhafaza

Cat® Çoklu İşlemciler | Çoklu İşlemcileri Tanıtma

Cat® Çoklu İşlemciler | MP300 Serisi Çoklu İşlemciler

Cat® Çoklu İşlemciler | Çeneler 15 Dakikada Nasıl Değiştirilir?

Cat® Çoklu İşlemciler | SpeedBooster Teknolojisi

Cat® Çoklu İşlemciler | Üretkenlik

Cat® Çoklu İşlemciler | Güvenilirlik

Cat® Çoklu İşlemciler | Beton Kesici Çenesi
Cat Çoklu İşlemciler | Muhafaza
Cat® Çoklu İşlemciler | Çoklu İşlemcileri Tanıtma
Cat® Çoklu İşlemciler | MP300 Serisi Çoklu İşlemciler
Cat® Çoklu İşlemciler | Çeneler 15 Dakikada Nasıl Değiştirilir?
Cat® Çoklu İşlemciler | SpeedBooster Teknolojisi
Cat® Çoklu İşlemciler | Üretkenlik
Cat® Çoklu İşlemciler | Güvenilirlik