Performans
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 820 Sh Ton 7.298 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 459 Sh Ton 4.086 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 228 Sh Ton 2.031 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 820 Sh Ton 7.298 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 459 Sh Ton 4.086 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 228 Sh Ton 2.031 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 5.076 psi 350 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 450 gal/dk. 119 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 160 bar 2.321 psi |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 50 l/dk. 13 gal/dk. |
Çene Derinliği | 43 inç 1.089 mm |
Kesici Uzunluğu | 9 inç 225 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 54 inç 1.384 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 7 inç 187 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 7 inç 187 mm |
Uzunluk | 105 inç 2.678 mm |
Yükseklik | 103 inç 2.626 mm |
Genişlik | 43 inç 1.1 mm |
Ekskavatör Minimum | 65 ton 65 ton |
Ekskavatör Maksimum | 90 ton 90 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Yıkım Çeneli MP365
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Yıkım Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza