MH3024

Malzeme Taşıyıcılar MH3024

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C4.4
Cat C4.4
Maksimum Çalışma Ağırlığı
59100 lb
26800 kg
Maksimum Uzanma
39.4 ft
12010 mm

Görüntüleme

YÜKSEK PERFORMANS VE OPERATÖR KONFORU

Söz konusu malzeme elleçleme ekipmanları olunca, başarınızın üretkenliğe ve düşük işletme maliyetlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Cat® MH3024, en zorlu atık ve hurda uygulamalarında ihtiyaç duyduğunuz üstün performansı sağlayacak, amaca yönelik olarak üretilmiş bir malzeme taşıyıcısıdır. MH3024; kullanımı kolay teknolojiler, daha fazla konfor için yeniden tasarlanmış bir kabin ve işinize uygun daha fazla bom seçeneği sunar. Bu özellikler, %10'a kadar daha düşük işletme maliyetleri ve %7 daha fazla dönüş torkuyla bir araya geldiğinde ortaya, her gün karşı karşıya kaldığınız zorluklarla başa çıkacak emniyetli, kaliteli ve güvenilir bir ürün çıkmaktadır.

Avantajları

Üstün performans

%7'ye kadar daha fazla dönüş torkuyla daha hızlı çalışın. Daha geniş makine ayak izi dengeyi artırır.

Üst Sınır 10% Daha düşük işletme maliyetleri

Daha uzun bakım aralıkları ve daha az bağlantı ve hortumla, önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

Artırılmış konfor

Kendinizin seçeceği kabin konforu seçenekleri ve 360° makine görüşüyle kolayca çalışın.

Üst Sınır 17% Daha Az CO2 Emisyonları

MH3024, önceki MH3024-06 modeline kıyasla %17'ye kadar daha az CO2 yayar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MH3024

Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Net Güç - ISO 9249 171 hp 128 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrik) 174 hp (metrik)
Motor Gücü - Maksimum - ISO 14396 174 hp 129 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrik) 176 hp (metrik)
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Maksimum Brüt - ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Maksimum Tırmanabilme (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Maksimum Seyir Hızı (direksiyon dahil) 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Maksimum Seyir Hızı (kumanda kolları dahil) 9.3 mil/sa. 15 km/sa.
Çekiş Gücü 28551 lb/ft 127 kN
Maksimum Basınç - Ekipmanlar 5366 psi 37000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5075 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 5656 psi 39000 kPa
Maksimum Çalışma Ağırlığı 59100 lb 26800 kg
Minimum Çalışma Ağırlığı 50050 lb 22700 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 92.5 gal (ABD) 350 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 7.9 gal (ABD) 30 l
Soğutma Sistemi 9.5 gal (ABD) 36 l
Motor Yağı 3.4 gal (ABD) 13 l
Hidrolik Deposu 40.9 gal (ABD) 155 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 91.1 gal (ABD) 345 l
Arka Aks - Muhafaza (Diferansiyel) 3.7 gal (ABD) 14 l
Ön Direksiyon Aksı - Diferansiyel 2.8 gal (ABD) 10.5 l
Nihai Tahrik - Her Biri 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Powershift Şanzıman 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Hidrolik Deposu Kapasitesi 40.4 gal (ABD) 153 l
Yakıt Deposu 87 gal (ABD) 330 l
Hidrolik Sistem Kapasitesi 66.8 gal (ABD) 253 l
Maksimum Dönüş Torku 42631 ft·lbf 58 kN·m
Dönüş Hızı 8.2 dev/dak. 8.2 dev/dak.
Bom MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç) MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç) Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)
Alt Takım Genişliği 9.8 ft 2990 mm
Nakliye Yüksekliği (OPG ile, stik olmadan) 11 ft 3350 mm
Nakliye Uzunluğu 35 ft 10670 mm
Nakliye Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 36.5 ft 11130 mm
Makine Uzunluğu 17.3 ft 5290 mm
Makine Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 18.8 ft 5740 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 8.5 ft 2600 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.3 ft 1300 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş 11 ft 3350 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş (OPG ile) 11 ft 3350 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş 18.9 ft 5750 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş (OPG ile) 18.9 ft 5750 mm
Dingil Mesafesi 9 ft 2750 mm
Nakliye Genişliği 9.8 ft 2990 mm
Yerden Yükseklik 1.1 ft 320 mm
Alt Takım Uzunluğu 17.4 ft 5300 mm
Alt Takım Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 18.8 ft 5740 mm
Üst Şasi Genişliği (tutacaklar dahil) 8.3 ft 2540 mm
Kabin Yüksekliği - FOGS Korumasının Üstüne Yükseltilmiş 18.83 ft 5750 mm
Not (1) 11 11
Maksimum Uzanma 39.4 ft 12010 mm
Bom MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç) MH Bom 7,45 m (24 ft 5 inç)
Stik Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç) Düşük Burunlu 5,0 m (16 ft 5 inç)
Maksimum Yükseklik 42.8 ft 13030 mm
Minimum Boşaltma Yüksekliği 14.8 ft 4520 mm
Zemin Hattında Maksimum Uzanma 38.9 ft 11870 mm
Maksimum Derinlik 9.9 ft 3010 mm
Bom Pim Yüksekliği 30.4 ft 9260 mm
MH Bomlu (6.400 mm/20 ft 1 inç) - MH Alt Takım ve Düz Stik 50552 lb 22930 kg
MH Bomlu (6.400 mm/20 ft 1 inç) - MH Alt Takım ve 4.900 mm/16 ft 1 inç Düşük Burunlu Stik 49714 lb 22550 kg
Kısa Bomlu (5.350 mm/17 ft 6 inç) - MH Alt Takım ve Düz Stik 49979 lb 22670 kg
Salınım Aks Açısı �5 derece �5 derece
Aks Mesafesi - MH 2,55 m/8 ft 4 inç Alt takım 12.8 inç 325 mm
Maksimum Seyir Hızı (kumanda kolları dahil) 9.3 mil/sa. 15 km/sa.
Maksimum Seyir Hızı (direksiyon dahil) 12.4 mil/sa. 20 km/sa.

MH3024 Standart Donanımlar

Kabin

  • Gelişmiş ses yalıtımlı TOPS kabin (ISO 12117-2 ile uyumlu)
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Lüks kabin: otomatik ayarlanabilir süspansiyona sahip ısıtmalı ve soğutmalı koltuk, 10 inç dokunmatik ekranlı monitör
  • Premium kabin: havalı süspansiyonlu ısıtmalı koltuk, 10 inç dokunmatik ekranlı monitör
  • LED tepe lambaları

Güvenlik ve Emniyet

  • Kabinden Kaçınma
  • Arka ve sağ görüş kamerası
  • Yardımcı motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı

Cat Teknolojisi

  • Cat VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Elektrik Sistemi

  • Ön ve arka yol ve gösterge lambaları
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom ve stik lambaları, kabin lambaları
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları

Servis ve Bakım

  • Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

Motor

  • C4.4 motor
  • Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti
  • Otomatik motor kapatma
  • 52 °C (125 °F) yüksek ortam kabiliyeti
  • -18 °C (0° F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı elektrikli soğutma fanları

Hidrolik Sistem

  • Elektrikli ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik kule dönüş freni
  • Özel ayrı dönüş pompası
  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • Orta basınçlı yardımcı devre
  • Eleman tipi hidrolik filtre
  • SmartBoom™
  • Akıllı Stik
  • Ağır kaldırma modu

Alt Takım ve Yapılar

  • Bütün çeker
  • Otomatik fren/aks kilidi
  • Sürüngen hızı
  • Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve ayarlanabilir frenleme kuvvetine sahip seyir motoru
  • Uzak gresleme noktalı kilitlenebilir, salınımlı ön aks

MH3024 İsteğe Bağlı Donanımlar

Bomlar ve Stikler

  • 7,45 m (24 ft 5 inç) MH bom
  • 6,4 m (21 ft) MH bom
  • 5,26 m (17 ft 3 inç) Değişken Açılı Bom
  • 5,65 m (18 ft 6 inç) Tek parça bom
  • 5,0 m (16 ft 5 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • 4,3 m (14 ft 1 inç) Düz MH stik
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Düz stik
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Düz stik
  • Stik Yapılandırması Yok
  • Kaldırma halkalı B tipi kova bağlantısı

Kabin

  • Sabit, tek parça, lamine ön cam ve taban penceresi (P5A cam)
  • Sabit, tek parça, lamine ön cam ve taban penceresi (P8B cam)
  • Yardımcı röle
  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

Elektrik Sistemi

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası

Güvenlik ve Emniyet

  • 360° görüş açısı
  • Kontrol aydınlatması
  • Seyir alarmı

Alt Takım ve Yapılar

  • 2.750 mm (9 ft 0 inç) genişliğinde alt takım
  • 2990 m (9 ft 10 inç) genişliğinde alt takım
  • 4.200 kg (9.250 lb) arka ağırlık
  • 4.700 kg (10.350 lb) arka ağırlık
  • İtme Bıçağı
  • 10,00-20 çift dolgu kauçuk lastikler
  • 11,00-20 16 PR çift lastikler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Malzeme Taşıyıcıları için Cat Payload

    Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

MH3024 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

MH3024

MH3024 ahşap hurdaları kaldırıyor

MH3024 Tahta yığınını kaldırıyor

Tahta parçaları yığınını taşıyor

MH3024 Çöp bloğunu kaldırıyor

MH3024
MH3024 ahşap hurdaları kaldırıyor
MH3024 Tahta yığınını kaldırıyor
Tahta parçaları yığınını taşıyor
MH3024 Çöp bloğunu kaldırıyor
MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Müşteri Avantajları

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Müşteri Avantajları

MH3024 Malzeme Taşıyıcısı Müşteri Avantajları