Performans
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 2.1 sn. 2.1 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 35 psi 5.076 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 450 gal/dk. 119 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 16 psi 2.321 bar |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 50 gal/dk. 13 l/dk. |
Çene Derinliği | 860 inç 34 mm |
Kesici Uzunluğu | 714 inç 28 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 552 inç 22 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 490 inç 19 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 146 inç 6 mm |
Genişlik | 1.1 inç 43 mm |
Uzunluk | 2.597 inç 102 mm |
Yükseklik | 2.133 inç 84 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 5.85 lb 12.897 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 3.087 lb 6.806 kg |
Ekskavatör Minimum | 65 ton 65 ton |
Ekskavatör Maksimum | 90 ton 90 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Makas Çeneli MP365
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Makas Çenesi
Cat Çoklu İşlemciler
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza