Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.6 s 1.6 s |
Cykeltid – stängning | 1 s 1 s |
Krosskraft – första bladet | 308 Short ton 2740 kN |
Krosskraft – spets | 89 Short ton 795 kN |
Krosskraft – primär tand | 126 Short ton 1120 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats primära pulveriserare i P300-serien är konstruerade för tillämpningar som skärning, brytning och krossning av betongkonstruktioner vid rivning.
Cykeltid – öppning | 1.6 s 1.6 s |
Cykeltid – stängning | 1 s 1 s |
Krosskraft – första bladet | 308 Short ton 2740 kN |
Krosskraft – spets | 89 Short ton 795 kN |
Krosskraft – primär tand | 126 Short ton 1120 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 40 gal/min 150 l/min |
Rotationskrets – Max. oljetryck | 2031 psi 14000 kPa |
Rotationskrets – Max. oljeflöde | 11 gal/min 40 l/min |
Käftdjup | 26 tum 660 millimeter |
Skärlängd | 5.9 tum 150 millimeter |
Käftöppning – maximal | 42.7 tum 1085 millimeter |
Käftbredd – fast | 24.4 tum 620 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 13.2 tum 335 millimeter |
Längd | 83.7 tum 2125 millimeter |
Höjd | 60 tum 1525 millimeter |
Bredd | 31.1 tum 790 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 4586 lb 2080 kg |
Minsta grävmaskin | 18 000 kg (39 700 lb) 18 000 kg (39 700 lb) |
Största grävmaskin | 25 000 kg (55 100 lb) 25 000 kg (55 100 lb) |
Cat P318 Primär pulveriserare
Cat P345 Pulveriserare på Cat 352 Rak bom
Cat P345 Pulveriserare som river en byggnad
Cat P332 Pulveriserare som river en tegelbyggnad