Studiobilder

Lastarskopor 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 millimeter
Vikt
837.8 lb
380 kg
Höjd
36.2 tum
920 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1880 millimeter
Vikt 837.8 lb 380 kg
Höjd 36.2 tum 920 millimeter
Längd 38.3 tum 972 millimeter
Kapacitet 2.1 yd³ 0.95 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Fäste med horisontell pinne (Atlas) Fäste med horisontell pinne (Atlas)

Jämför 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.