Studiobilder

Lastarskopor 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 millimeter
Vikt
1067 lb
484 kg
Höjd
38.8 tum
985 millimeter

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 millimeter
Vikt 1067 lb 484 kg
Höjd 38.8 tum 985 millimeter
Längd 42 tum 1067 millimeter
Kapacitet 1.8 yd³ 1.35 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Typ av gränssnitt Fäste med horisontell pinne (Atlas) Fäste med horisontell pinne (Atlas)

Jämför 1,4 m3 (1,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.