Foto em Estúdio

Vassouras Coletoras BP22

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
94.5 pol
2400 mm
Largura de Varredura
86.6 pol
2200 mm
Diâmetro da Escova
27.6 pol
700 mm

Visão Geral

As Vassouras Coletoras Cat® coletam sujeira e detritos de diversos tipos de superfícies.

Especificações de Produto para BP22

Largura Total 94.5 pol 2400 mm
Largura de Varredura 86.6 pol 2200 mm
Diâmetro da Escova 27.6 pol 700 mm
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função
Altura 51.2 pol 1300 mm
Comprimento 72 pol 1830 mm
Peso 1278.7 lb 580 kg
Pressão Hidráulica Ideal 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 15 pol³/rev 245 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 306 RPM 306 RPM
Capacidade do Funil 0.7 yd³ 0.55 m³
Tensão 12 V 12 V
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Exige Grupo do Gancho Exige Grupo do Gancho

Veja como BP22 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Vassoura Coletora Cat® em Ação (apresentada com o Kit Opcional de Controle de Poeira, Kit de Reservatório de Água e Escova para Sarjeta)

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Vassoura Coletora Cat® em Ação (apresentada com o Kit Opcional de Controle de Poeira, Kit de Reservatório de Água e Escova para Sarjeta)