426

Retroescavadeiras de Deslocamento Lateral 426

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência - Líquida
89 HP
66.4 kW
Peso Operacional - Nominal
18574 lb
8425 kg
Peso Operacional - Máximo
24251 lb
11000 kg

Visão Geral

Mais Conforto – Mais Desempenho – Mais Versatilidade

A Caterpillar tem um histórico comprovado no setor de equipamentos de construção e há 90 anos vem produzindo máquinas da mais alta qualidade, possibilitando o progresso e impulsionando mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes. Há mais de 35 anos, da Série A ao produto atual, produzimos retroescavadeiras que são projetadas tendo o operador em mente, garantindo confiabilidade, potência e a qualidade do compartimento do operador. A Retroescavadora Cat 426 continua essa tradição, fornecendo uma máquina que ajuda você a expandir seus negócios.

Especificações de Produto para 426

Potência - Líquida 89 HP 66.4 kW
Modelo Cat 3054C Turbomecânico Cat 3054C Turbomecânico
Emissões O motor atende aos padrões de emissões equivalentes de Tier 2 da EPA dos EUA/Estágio II da UE. O motor atende aos padrões de emissões equivalentes de Tier 2 da EPA dos EUA/Estágio II da UE.
Potência Nominal (Padrão) - 2.200 rpm - Bruta - ISO 14396 93 HP 68.5 kW
Clasificação de Pico de Potência Líquida a 2.200 rpm - SAE J1349 66.4 66.4
Aumento de Torque - 1.200 rpm - Líquido 38 38
Torque Máximo - 1.400 rpm 291 pé·lbf 394 N·m
Diâmetro interno 401 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Peso Operacional - Nominal 18574 lb 8425 kg
Peso Operacional - Máximo 24251 lb 11000 kg
Peso operacional 18574 lb 8425 kg
Tipo Centro Fechado Centro Fechado
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Capacidade Máxima da Bomba 34.9 gal/min 132 l/min
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626 lb/pol² 250 bar
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626 lb/pol² 250 bar
Interior da Cabine 80 dB(A) 80 dB(A)
Fora da Cabine 104 dB(A) 104 dB(A)
Observação Velocidades de percurso da retroescavadeira com tração em quatro rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16,9 × 28. Velocidades de percurso da retroescavadeira com tração em quatro rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16,9 × 28.
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª 3.5 milha/h 5.6 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª 5.8 milha/h 9.3 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª 13 milha/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª 24.9 milha/h 40 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª 3.5 milha/h 5.6 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª 5.8 milha/h 9.3 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª 13 milha/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 4ª 24.9 milha/h 40 km/h
Sistema de arrefecimento 5.8 gal (EUA) 22 l
Tanque de Combustível 42.3 gal (EUA) 160 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.3 gal (EUA) 8.8 l
Transmissão - Power Shuttle - Tração em Todas as Rodas 4 gal (EUA) 15 l
Eixo Traseiro 4.4 gal (EUA) 16.5 l
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal (EUA) 1.7 l
Eixo Frontal (AWD) 1.7 gal (EUA) 6.5 l
Eixo Frontal (AWD) - Planetários 0.2 gal (EUA) 0.7 l
Sistema hidráulico 28 gal (EUA) 106 l
Reservatório hidráulico 10.6 gal (EUA) 40 l
Peso Operacional - Estimado 18574 lb 8425 kg
Peso Operacional - Capacidade da ROPS - Máxima 24251 lb 11000 kg
Contrapesos - Base 254 lb 115 kg
Contrapesos - Médios 529 lb 240 kg
Observação *Configuração da Máquina - motor padrão, escavadeira com braço padrão, cabine padrão com A/C, transmissão padrão AWD, caçamba de pá-carregadeira MP de 0,96 m3, caçamba de escavadeira para serviço padrão de 24 pol, pneus 12.5/80-18 e 16.9-28, sem contrapeso, operador de 80 kg e tanque de combustível cheio. *Configuração da Máquina - motor padrão, escavadeira com braço padrão, cabine padrão com A/C, transmissão padrão AWD, caçamba de pá-carregadeira MP de 0,96 m3, caçamba de escavadeira para serviço padrão de 24 pol, pneus 12.5/80-18 e 16.9-28, sem contrapeso, operador de 80 kg e tanque de combustível cheio.
Recomendações Mínimas de Contrapeso - Braço E: Braço E 463 lb 210 kg
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço E: Caçamba de Pá-carregadeira - MP com Suportes para Garfos 1523 lb 691 kg
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço E: Caçamba de Pá-carregadeira - GP 1168 lb 530 kg
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço E: Caçamba de Pá-carregadeira - MP 1501 lb 681 kg
Contrapesos - Alto 1014 lb 460 kg
Características (1) Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis e comandos finais. Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis e comandos finais.
Características (2) A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção.
Características (3) O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. Ela conta também com cilindro de direção de dupla ação com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. Ela conta também com cilindro de direção de dupla ação com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra.
Eixo Frontal (AWD) - Estático 50627 lb 22964 kg
Eixo Frontal (AWD) - Dinâmico 20252 lb 9186 kg
Eixo Traseiro - Estático 50627 lb 22964 kg
Eixo Traseiro - Dinâmico 20252 lb 9186 kg
Tipo Roda Frontal Roda Frontal
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Diâmetro Interno 2.6 pol 65 mm
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Curso 4.7 pol 120 mm
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36 mm
Círculo de Giro - AWD (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas 26.8 pé 8.18 m
Círculo de Giro - AWD (roda interna não freada) - Externo, Caçamba de Carregamento Mais Larga 36 pé 10.97 m
Tipo Discos múltiplos hidráulicos assistidos totalmente embutidos. Discos múltiplos hidráulicos assistidos totalmente embutidos.
Características (1) Múltiplos discos Kevlar internos, imersos em óleo, acionados hidraulicamente no eixo de entrada do comando final. Múltiplos discos Kevlar internos, imersos em óleo, acionados hidraulicamente no eixo de entrada do comando final.
Características (2) Completamente fechados e vedados. Completamente fechados e vedados.
Características (3) Autoajustáveis. Autoajustáveis.
Características (4) Os pedais duplos de freio assistido podem ser intertravados para deslocamento rodoviário. Os pedais duplos de freio assistido podem ser intertravados para deslocamento rodoviário.
Características (5) Os freios de estacionamento/secundário são independentes do sistema de freio de serviço. O freio de estacionamento (secundário) é aplicado mecanicamente através de uma alavanca de operação manual localizada no console direito. Os freios de estacionamento/secundário são independentes do sistema de freio de serviço. O freio de estacionamento (secundário) é aplicado mecanicamente através de uma alavanca de operação manual localizada no console direito.
Características (6) Atende aos requisitos ISO 3450:2011 e CMVR. Atende aos requisitos ISO 3450:2011 e CMVR.
Força de Escavação da Caçamba 12864 lbf 57.22 kN
Profundidade de Escavação, Máxima do Fabricante 185.3 pol 4707 mm
Alcance de Carregamento 60.2 pol 1528 mm
Altura Máxima de Operação 225.2 pol 5721 mm
Força de Escavação do Braço 7936 lbf 35.3 kN
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 2440 mm 147.2 pol 3740 mm
Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo 220.6 pol 5603 mm
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm, do Fabricante 183.8 pol 4668 mm
Rotação da Caçamba 205° 205°
Largura Geral do Estabilizador 88.3 pol 2242 mm
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm 161.1 pol 4092 mm
Profundidade de Escavação, SAE Máxima 162 pol 4116 mm
Altura de Carregamento 154.9 pol 3934 mm
Arco de Oscilação 180° 180°
Altura Máxima de Operação 171.2 pol 4348 mm
Força de Desagregação de Inclinação 13594 lbf 60.47 kN
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 108.9 pol 2766 mm
Carga de Tombamento no Ponto de Desagregação 1389 lb 6301 kg
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.8 pol 3449 mm
Força de Desagregação de Levantamento 12128 lbf 53.95 kN
Inclinação Máxima da Caçamba para Trás no Nível do Solo 42° 42°
Grade à Borda Cortante da Caçamba, Posição de Transporte 57 pol 1449 mm
Largura 89.1 pol 2262 mm
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 32.4 pol 822 mm
Profundidade de Escavação 5.7 pol 145 mm
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 7707 lb 3496 kg
Ângulo Máximo de Nivelamento 116° 116°
Ângulo de Despejo na Altura Total 46° 46°
Capacidade 35.3 pé³ 1 m³
Capacidade 33.9 pé³ 0.96 m³
Largura 89.1 pol 2262 mm
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 7661 lb 3475 kg
Força de Desagregação de Levantamento 12140 lbf 54 kN
Força de Desagregação de Inclinação 13596 lbf 60.48 kN
Carga de Tombamento - Ponto de Desagregação 15675 lb 7110 kg
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.7 pol 3447 mm
Largura Geral do Estabilizador 88.3 pol 2242 mm
Altura Máxima de Operação 249.5 pol 6338 mm
Alcance de Carregamento 100.2 pol 2546 mm
Força de Escavação do Braço 5528 lbf 24.59 kN
Arco de Oscilação 180° 180°
Altura de Carregamento 176.8 pol 4491 mm
Profundidade de Escavação, SAE Máxima 205 pol 5208 mm
Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo 259.3 pol 6585 mm
Profundidade de Escavação, Máxima do Fabricante 224.3 pol 5697 mm
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 2440 mm 192.4 pol 4887 mm
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm, do Fabricante 223.8 pol 5684 mm
Força de Escavação da Caçamba 12726 lbf 56.61 kN
Rotação da Caçamba 205° 205°
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm 203.5 pol 5168 mm
Altura Máxima de Operação 190.2 pol 4832 mm
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 32.4 pol 822 mm
Profundidade de Escavação 5.7 pol 145 mm
Força de Desagregação de Inclinação 13322 lbf 59.26 kN
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 6993 lb 3172 kg
Carga de Tombamento no Ponto de Desagregação 13334 lb 6048 kg
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.8 pol 3449 mm
Força de Desagregação de Levantamento 11474 lbf 51.04 kN
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 108.9 pol 2766 mm
Capacidade 35.3 pé³ 1 m³
Largura 89.1 pol 2262 mm
Inclinação Máxima da Caçamba para Trás no Nível do Solo 40° 40°
Ângulo de Despejo na Altura Total 46 ° 46 °
Grade à Borda Cortante da Caçamba, Posição de Transporte 57 pol 1449 mm
Ângulo Máximo de Nivelamento 116° 116°
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 2440 mm 149.8 pol 3806 mm
Alcance de Carregamento 64.9 pol 1648 mm
Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo 222.7 pol 5657 mm
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm 163.7 pol 4158 mm
Altura de Carregamento 155.4 pol 3947 mm
Altura Máxima de Operação 225.3 pol 5722 mm
Força de Escavação da Caçamba 12726 lbf 56.61 kN
Largura Geral do Estabilizador 88.3 pol 2242 mm
Profundidade de Escavação, Máxima do Fabricante 187.2 pol 4756 mm
Força de Escavação do Braço 7567 lbf 33.66 kN
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm, do Fabricante 185.8 pol 4719 mm
Profundidade de Escavação, SAE Máxima 165 pol 4191 mm
Arco de Oscilação 180° 180°
Rotação da Caçamba 205° 205°
Profundidade de Escavação 185.3 pol 4707 mm
Braço E Estendido 224.3 pol 5697 mm
Braço E Retraído 187.2 pol 4756 mm
Capacidade 37.08 pé³ 1.05 m³
Largura 89.1 pol 2262 mm
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 8003 lb 3610 kg
Força de Desagregação de Levantamento 12248 lbf 54.48 kN
Força de Desagregação de Inclinação 12119 lbf 53.91 kN
Carga de Tombamento - Ponto de Desagregação 13724 lb 6225 kg
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.8 pol 3449 mm
Ângulo de Despejo na Altura Total 46° 46°
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 107.7 pol 2735 mm
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 35.3 pol 897 mm
Inclinação Máxima da Caçamba para Trás no Nível do Solo 41° 41°
Profundidade de Escavação 4.4 pol 112 mm
Ângulo Máximo de Nivelamento 113° 113°
Grade à Borda Cortante da Caçamba, Posição de Transporte 58.3 pol 1480 mm
Altura Máxima de Operação 172 pol 4370 mm
Comprimento Total na Posição de Rodagem 5725 mm 225 pol
Comprimento Total para Transporte 223 pol 5677 mm
Altura Total para Transporte - 4,3 m 148 pol 3757 mm
Largura Total 92 pol 2346 mm
Altura até o Topo da Cabine/Capota 114 pol 2895 mm
Altura até o Topo do Tubo de Escape 107 pol 2716 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Grade Frontal 107 pol 2708 mm
Distância Entre Eixos - AWD 87 pol 2200 mm
Comprimento Total na Posição de Rodagem 223 pol 5674 mm
Comprimento Total para Transporte 224 pol 5681 mm
Altura Total para Transporte - 4,3 m 148 pol 3757 mm
Largura Total 92 pol 2346 mm
Altura até o Topo da Cabine/Capota 114 pol 2895 mm
Altura até o Topo do Tubo de Escape 107 pol 2716 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Grade Frontal 107 pol 2708 mm
Distância Entre Eixos - AWD 87 pol 2200 mm
Observação As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18, pneus traseiros 16.9-28, cabine padrão, braço padrão com caçamba padrão de 610 mm e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo. As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18, pneus traseiros 16.9-28, cabine padrão, braço padrão com caçamba padrão de 610 mm e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo.

426 Equipamento Padrão

CABINE

  • Capota, Base
  • Consulte a Página Opções de Cabine
  • Cabines ROPS (Integrated Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) e FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos) são padrão. A ROPS oferecida pela Caterpillar para esta máquina atende os critérios de ROPS da ISO 3471:2008 e FOPS da ISO 3449:2005.

PNEUS/DIREÇÃO/FREIOS

  • Tração nas Duas Rodas
  • Freios com Reforço Hidráulico (pedais duplos)
  • Pneus 12-16.5 (Frontais) - 2WD
  • Pneus 12.580 (Frontais) - AWD
  • Pneus 16.9-28 Traseiros

MOTOR/TRANSMISSÃO

  • Bateria de 750 CCA, Sem Necessidade de Manutenção (padrão)
  • Motor Cat 3054C de 68,5 kW (93 HP)
  • Neutralizador da Transmissão
  • Transmissão, Manual de 4 Velocidades

ENTRADA

  • Controles, Alavanca Mecânica
  • Direção Hidráulica, Hidrostática

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Caixa de Armazenamento de Ferramentas
  • Olhais de Amarração para Transporte

PROTETORES

  • Tirante de Segurança da Pá-carregadeira

BRAÇOS E ARTICULAÇÕES DA LANÇA - RETROESCAVADEIRA

  • Braço Padrão
  • Trava de Transporte, Oscilação
  • Trava de Transporte, Lança

HIDRÁULICA

  • Bomba Hidráulica (132 l/min)
  • Travamento de Deslocamento Lateral (eletro-hidráulico)
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico

HIDRÁULICA - PÁ-CARREGADEIRA

  • Desengate Automático da Pá-carregadeira, Flutuação
  • Levantamento Paralelo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Product Link, Celular
  • Alarme de Ré
  • Sistema Elétrico de 12 Volts
  • Alternador de 120 A

426 Equipamento Opcional

CABINE

  • Capota, Plus
  • Cabine, Padrão
  • Cabine, Padrão Plus

PNEUS/DIREÇÃO/FREIOS

  • Tração em Todas as Rodas
  • Pneus 18.4-26 Traseiros

MOTOR/TRANSMISSÃO

  • Bateria de 750 CCA, Sem Necessidade de Manutenção (reforçada)
  • Motor 70 kW (94 HP) Cat C4.4
  • Aquecedor do Bloco de Motor

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Contrapeso, 115 kg
  • Contrapeso, 240 kg
  • Contrapeso, 460 kg
  • Para-lamas Frontais
  • Protetores para Vias Públicas, Estabilizadores
  • Suporte e Luz da Chapa de Licença Traseira

PROTETORES

  • Protetor, Eixo de Transmissão
  • Protetor, Luzes Traseiras

BRAÇOS E ARTICULAÇÕES DA LANÇA - RETROESCAVADEIRA

  • Acoplador Rápido, Mecânico (retroescavadeira)
  • Extensão de Braço

HIDRÁULICA

  • Desconexões Rápidas Auxiliares Hidráulicas

HIDRÁULICA - RETROESCAVADEIRA

  • Tubulações Hidráulicas, Unidirecionais
  • Tubulações Hidráulicas, Bidirecionais (com Braço E)

HIDRÁULICA - PÁ-CARREGADEIRA

  • Absorção de Impactos

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol, Estroboscópico
  • Farol, Padrão

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426

Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426
Retroescavadeira 426

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia