Foto em Estúdio

Vassouras Anguláveis Hidráulica BA22, 12 V

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
94.5 pol
2400 mm
Largura de Varredura
86.6 pol
2200 mm
Diâmetro da Escova
27.6 pol
700 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para Hidráulica BA22, 12 V

Largura Total 94.5 pol 2400 mm
Largura de Varredura 86.6 pol 2200 mm
Diâmetro da Escova 27.6 pol 700 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 51.2 pol 1300 mm
Comprimento 60.4 pol 1535 mm
Peso 903.9 lb 410 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 45–75 l/min (12–20 gpm) 45–75 l/min (12–20 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 15 pol³/rev 245 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 306 RPM 306 RPM
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 74.8 pol 1900 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 82.7 pol 2100 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Exige Grupo do Gancho Exige Grupo do Gancho
Tipo de Tensão 12 V 12 V

Veja como Hidráulica BA22, 12 V se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View