Foto em Estúdio
Novo

Vassouras Anguláveis BA118 Hidráulico

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
80.2 pol
2036 mm
Largura de Varredura
70.9 pol
1800 mm
Diâmetro da Escova
32.1 pol
815 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para BA118 Hidráulico

Largura Total 80.2 pol 2036 mm
Largura de Varredura 70.9 pol 1800 mm
Diâmetro da Escova 32.1 pol 815 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com 14 pinos Fluxo Padrão com 14 pinos
Altura 35.2 pol 893 mm
Comprimento 61.4 pol 1560 mm
Peso 833.3 lb 378 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 42-87 l/min (11-23 gpm) 42-87 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrada do Motor 24.1 pol³/rev 395 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 200 rpm 200 rpm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 61.4 pol 1560 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 69.3 pol 1760 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Extensão de Capô Opcional 48.5 lb 22 kg

Veja como BA118 Hidráulico se compara com produtos comparados frequentemente.