Foto em Estúdio

Vassouras para Serviços Públicos BU118

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
83.3 pol
2115 mm
Largura de Varredura
70.9 pol
1800 mm
Diâmetro da Escova
26.2 pol
665 mm

Visão Geral

As Vassouras para Serviços Públicos Cat® varrem e coletam detritos leves em superfícies lisas em percurso para a frente ou para trás.

Especificações de Produto para BU118

Largura Total 83.3 pol 2115 mm
Largura de Varredura 70.9 pol 1800 mm
Diâmetro da Escova 26.2 pol 665 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Altura 31.2 pol 793 mm
Comprimento 60.2 pol 1530 mm
Peso 1075.9 lb 488 kg
Pressão Hidráulica Ideal 145-241 bar (2.133-3.500 lb/pol²) 145-241 bar (2.133-3.500 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 24.1 pol³/rev 395 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 210 RPM 210 RPM
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta

Veja como BU118 se compara com produtos comparados frequentemente.