In een studio gemaakt

Aandrijfeenheden Grondbooraandrijving A68

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Koppel van aandrijfas bij maximale druk
5034.6 lb/ft
6826 Nm
Aandrijfmethode
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit XPS
Hoge capaciteit XPS

Overzicht

Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.

Productspecificaties voor Grondbooraandrijving A68

Koppel van aandrijfas bij maximale druk 5034.6 lb/ft 6826 Nm
Aandrijfmethode Gerotormotor - dubbele planetaire reductie Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 95-130 l/min (25-34 US-Gall/min.) 95-130 l/min (25-34 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Totale breedte 11 in 280 mm
Totale lengte 11.1 in 282 mm
Totale hoogte 27.9 in 709 mm
Diameter van behuizing 11.1 in 282 mm
Gewicht 216.5 lb 98.2 kg
Slagvolume van motor 2.7 in³ 44 cm³
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 81 tpm 81 tpm
Maat van zeskantige uitgaande as 2 in 51 mm

Vergelijk Grondbooraandrijving A68 met vaak vergeleken producten.