In een studio gemaakt

Grondboorbits 229 mm (9 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
48.1 in
1222 mm
Gewicht
108 lb
49 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 229 mm (9 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 48.1 in 1222 mm
Gewicht 108 lb 49 kg
Snijdiameter 9 in 229 mm
Tanden 10 10

Vergelijk 229 mm (9 inch) met vaak vergeleken producten.