In een studio gemaakt

Grondboorbits 305 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Standaardboor
Standaardboor
Totale lengte
50.3 in
1278 mm
Gewicht
101.4 lb
46 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 305 mm (12 inch)

Type Standaardboor Standaardboor
Totale lengte 50.3 in 1278 mm
Gewicht 101.4 lb 46 kg
Snijdiameter 12 in 305 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 4 4

Vergelijk 305 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.