In een studio gemaakt

Grondboorbits 457 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Industriële boren
Industriële boren
Totale lengte
48.2 in
1224 mm
Gewicht
108 lb
49 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 457 mm (18 inch)

Type Industriële boren Industriële boren
Totale lengte 48.2 in 1224 mm
Gewicht 108 lb 49 kg
Snijdiameter 18 in 457 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 6 6

Vergelijk 457 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.