In een studio gemaakt

Grondboorbits 610 mm (24 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Boombits
Boombits
Totale lengte
50.7 in
1289 mm
Gewicht
163.1 lb
74 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 610 mm (24 inch)

Type Boombits Boombits
Totale lengte 50.7 in 1289 mm
Gewicht 163.1 lb 74 kg
Snijdiameter 610/305 mm (24/12 inch) 610/305 mm (24/12 inch)
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 9 9

Vergelijk 610 mm (24 inch) met vaak vergeleken producten.