In een studio gemaakt

Grondboorbits 610 mm (24 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
11.9 in
301 mm
Gewicht
78.9 lb
35.79 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 610 mm (24 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 11.9 in 301 mm
Gewicht 78.9 lb 35.79 kg
Snijdiameter 25.5 in 647 mm
Tanden 20 20

Vergelijk 610 mm (24 inch) met vaak vergeleken producten.