In een studio gemaakt

Grondboorbits 762 mm (30 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Standaardboor
Standaardboor
Totale lengte
50.3 in
1278 mm
Gewicht
282.2 lb
128 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 762 mm (30 inch)

Type Standaardboor Standaardboor
Totale lengte 50.3 in 1278 mm
Gewicht 282.2 lb 128 kg
Snijdiameter 30 in 762 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 10 10

Vergelijk 762 mm (30 inch) met vaak vergeleken producten.