In een studio gemaakt

Grondboorbits 152 mm (6 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
48.1 in
1222 mm
Gewicht
79.4 lb
36 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 152 mm (6 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 48.1 in 1222 mm
Gewicht 79.4 lb 36 kg
Snijdiameter 6 in 152 mm
Boorverlenging n.v.t. n.v.t.
Tanden 8 8

Vergelijk 152 mm (6 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts