In een studio gemaakt

Grondboorbits 457 mm (18 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
10.9 in
276 mm
Gewicht
55.1 lb
25 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 457 mm (18 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 10.9 in 276 mm
Gewicht 55.1 lb 25 kg
Snijdiameter 19.5 in 495 mm
Tanden 16 16

Vergelijk 457 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.