In een studio gemaakt

Grondboorbits 305 mm (12 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
9.8 in
250 mm
Gewicht
41 lb
18.6 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 305 mm (12 inch)

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 9.8 in 250 mm
Gewicht 41 lb 18.6 kg
Snijdiameter 13.5 in 342 mm
Tanden 12 12

Vergelijk 305 mm (12 inch) met vaak vergeleken producten.