In een studio gemaakt

Grondboorbits 610 mm (24 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Standaardboor
Standaardboor
Totale lengte
50.7 in
1288 mm
Gewicht
202.8 lb
92 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 610 mm (24 inch)

Type Standaardboor Standaardboor
Totale lengte 50.7 in 1288 mm
Gewicht 202.8 lb 92 kg
Snijdiameter 24 in 610 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 8 8

Vergelijk 610 mm (24 inch) met vaak vergeleken producten.