In een studio gemaakt

Grondboorbits 102 mm (4 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Standaardboor
Standaardboor
Totale lengte
48 in
1219 mm
Gewicht
39.7 lb
18 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 102 mm (4 inch)

Type Standaardboor Standaardboor
Totale lengte 48 in 1219 mm
Gewicht 39.7 lb 18 kg
Snijdiameter 4 in 102 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 2 2

Vergelijk 102 mm (4 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts