In een studio gemaakt

Aandrijfeenheden Grondboor A23

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Koppel van aandrijfas bij maximale druk
1699.3 lb/ft
2304 Nm
Aandrijfmethode
Gerotormotor - directe aandrijving
Gerotormotor - directe aandrijving
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst

Overzicht

Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.

Productspecificaties voor Grondboor A23

Koppel van aandrijfas bij maximale druk 1699.3 lb/ft 2304 Nm
Aandrijfmethode Gerotormotor - directe aandrijving Gerotormotor - directe aandrijving
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Totale breedte 11 in 280 mm
Totale lengte 11.1 in 282 mm
Totale hoogte 29.6 in 751 mm
Diameter van behuizing 11 in 280 mm
Gewicht 199.1 lb 90.3 kg
Slagvolume van motor 38.4 in³ 629 cm³
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 127 tpm 127 tpm
Maat van zeskantige uitgaande as 2 in 51 mm

Vergelijk Grondboor A23 met vaak vergeleken producten.