In een studio gemaakt

Grondboorbits 229 mm (9 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type
Industriële boren
Industriële boren
Totale lengte
48 in
1219 mm
Gewicht
72.8 lb
33 kg

Overzicht

Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor fundamenten, hekwerken, struiken en bomen.

Productspecificaties voor 229 mm (9 inch)

Type Industriële boren Industriële boren
Totale lengte 48 in 1219 mm
Gewicht 72.8 lb 33 kg
Snijdiameter 9 in 229 mm
Boorverlenging 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 inch)
Tanden 4 4

Vergelijk 229 mm (9 inch) met vaak vergeleken producten.